Mesure du débit massique de CO2 pour le captage et la séquestration du dioxyde de carbone (CSC)

Optimisez le procédé de captage du carbone en utilisant la technologie Coriolis, qui fournit une mesure supérieure du débit pour les opérations de séquestration
Mesure du captage et de la séquestration du dioxyde de carbone (CSC)

Une technologie inégalée pour les projets de captage et de séquestration du carbone

Le CSC est le procédé qui consiste à capturer les émissions de CO2 provenant de sources industrielles et à les stocker sous terre afin de réduire les gaz à effet de serre. La mesure précise du CO2 capturé est essentielle, et la technologie Coriolis présente des avantages importants par rapport à d'autres solutions. Les débimètres Coriolis mesurent directement le débit massique, éliminant ainsi le besoin de conversions de masse volumique susceptibles d’introduire des erreurs. De plus, les propriétés du CO2 peuvent varier avec les changements de pression et de température. Dans ces conditions, les débitmètres Coriolis Micro Motion offrent des performances remarquables, en fournissant des mesures d'une grande précision, que le CO2 soit à l'état gazeux, liquide ou supercritique. Un autre avantage des débitmètres Coriolis Micro Motion pour les applications de captage et de séquestration du carbone (CSC) est la présence d'un système de vérification intelligente. Celui-ci contrôle en continu l'étalonnage et les performances du compteur, réduisant ainsi le besoin d'étalonnages fréquents sur site - ce qui est particulièrement utile dans les sites de séquestration du carbone situés dans des endroits reculés. Enfin, les débitmètres Coriolis de Micro Motion sont disponibles dans différents matériaux, ce qui garantit leur compatibilité avec le CO2 sec (gazeux) ou humide (contenant de la vapeur d’eau).

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Une technologie inégalée pour les projets de captage et de séquestration du carbone
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.