Les brames d’acier sont chauffées dans des fours à 1 200 degrés Celsius avant d’être pressées pour former des plaques d’acier. Les opérateurs doivent prendre des mesures pour prévenir la surchauffe des paliers des cylindres d’appui, car celle-ci peut entraîner des interruptions de production coûteuses. Les moniteurs câblés sont peu pratiques pour une utilisation dans ces applications en raison de la chaleur extrême, de l’eau, de l’huile et de la graisse. Un réseau sans fil résilient et auto-géré équipé de transmetteurs de température sans fil Rosemount™ 648 est capable de fonctionner efficacement dans des environnements chauds et contaminés. Il offre des données de température précises, permettant ainsi une évaluation aisée de l'état des paliers et la prévention des interruptions.