Le système de surveillance des cargaisons Rosemount réduit les incertitudes liées au chargement et au déchargement des cargaisons grâce à une conformité constante. Conçu pour améliorer l’efficacité opérationnelle et la disponibilité, notre plateforme d’automatisation avancée, Aperio, intègre de manière transparente ce système basé sur un radar avec les actionneurs robustes, performants et compacts du système de contrôle-commande à distance des vannes Damcos. Il permet une gestion précise du contenu des citernes de cargaison et flottantes, des événements, des alarmes et de la journalisation des tendances. Des alarmes en temps réel vous informent de tout écart entre les contenus mesurés et calculés, tandis qu’un contrôle précis des vannes et des pompes renforce la sécurité à bord. Cette plateforme polyvalente gère également le gaz inerte et le chauffage des réservoirs afin de maintenir des conditions optimales. Les opérateurs peuvent contrôler les vannes et les pompes, utiliser les verrouillages pour coordonner les opérations et bénéficier d’une visualisation dynamique du système pour une prise de décision rapide. Des mesures de protection et des avertissements intégrés permettent d’éviter les erreurs telles que le mélange de cargaisons, tandis que des données fiables facilitent l’analyse et le respect des réglementations.
La continuité des opérations est essentielle au bon fonctionnement à long terme de votre navire. Le logiciel Aperio vous donne accès à l’ensemble des systèmes de votre navire et améliore ainsi votre capacité à planifier, contrôler, surveiller et réagir aux alarmes. Il est conçu pour gérer tout un éventail de systèmes autonomes assurant la surveillance des cuves, le contrôle des vannes et des pompes, la gestion du carburant et l’acquisition d’alarmes. Aperio est un système extrêmement flexible et modulable, pouvant être personnalisé pour la plupart des combinaisons de tâches et pour la plupart des dimensions de navire.
Avec la jauge de niveau radar Rosemount TGU 68, vous pouvez compter sur une mesure précise et fiable dans les conditions d’exploitation les plus difficiles, dans les citernes et sur le pont. Robuste, cette jauge radar FMCW 26 GHz peut assurer en option une redondance de la mesure de niveau ou une alarme de niveau haut et/ou une protection antidébordement. Même dans des conditions difficiles, lorsque vous dépendez le plus de la précision, vous bénéficiez d’une performance et d’une fiabilité que seules 30 années d’expérience dans le domaine maritime peuvent vous apporter.
Profitez des performances nécessaires à une mesure précise du tirant d’eau et du niveau dans vos citernes étroites à résidus. La jauge de niveau radar Rosemount TGU 65 est conçue pour une performance à long terme dans des conditions difficiles. Montée sur une chambre de tranquillisation, l’antenne réseau FMCW 10 GHz à faible perte résiste à l’encrassement et aux dépôts. Cet instrument peut offrir, en option, une redondance de niveau ou une alarme de niveau haut.
Faites confiance à 30 ans de performances éprouvées. Seuls les actionneurs Damcos disposent de la technique originale à rainures hélicoïdales, qui fournit un couple élevé équilibré sans requérir un déplacement important. L’actionneur Damcos BRC est un actionneur rotatif équilibré à double effet fonctionnant à une pression de service standard de 135 bar. Il maintient une sortie à couple élevé constante tout au long de sa rotation à 90°. L’actionneur BRC est disponible en plusieurs tailles, de 125 à 32 000 avec une plage de couple allant de 125 à 32 000 N m.
Travaillez plus efficacement avec le transmetteur de pression en ligne Rosemount 2051, un appareil standard de l’industrie qui fournit des données de procédé fiables. Ce transmetteur livré prêt à l’emploi permet d’obtenir des mesures précises de pression absolue et relative. Le transmetteur de pression est doté d’une interface opérateur locale intuitive qui simplifie la mise en service. Un minimum d’outils suffiront pour obtenir une solution économique et efficace.