Solutions intégrées
Emerson conçoit des solutions personnalisées de contrôle des fluides et pneumatiques.
Emerson propose des solutions de régulation des fluides et pneumatiques personnalisées pour l’intégration et la gestion d’une grande variété de configurations. Nous fournissons des solutions complètes, prêtes à être installées, testées et certifiées pour les applications de contrôle de process et d’automatisation des machines dans tous les secteurs, libérant ainsi vos précieuses ressources.
Avec plus de 130 ans d’expérience et d’expertise dans divers secteurs industriels et dans le monde entier, nous sommes le partenaire le mieux qualifié pour vous proposer des solutions complètes répondant aux besoins spécifiques de votre application.
Le coffret/armoire abrite tous les éléments de contrôle de votre application, telles que les communications et l’alimentation électrique. Les boîtiers peuvent être, en option, en acier inoxydable, en aluminium anodisé, en matériau composite ou en tout autre matériau spécifié afin de protéger les éléments internes de l’environnement extérieur agressif.
Déjà usinées, assemblées, testées et prêtes à être installées, ces solutions sur mesure assurent un confort maximal, pour un coût minimal et des performances supérieures.
Les produits de votre solution sur panneau peuvent être montés sur diverses sous-plaques, en acier inoxydable, aluminium anodisé, composites ou tout autre matériau spécifié. Les dimensions peuvent être standard ou sur mesure.
C'est un moyen efficace pour diminuer l’encombrement total du système. Les composants sont plus facilement accessibles, ce qui simplifie les diagnostics, la maintenance et le remplacement des pièces.
Les ensembles montés conçus et fabriqués par Emerson vous aident à augmenter les performances, la fiabilité et la valeur de votre système d’automatisation des fluides. Que vous ayez besoin d’un simple ensemble actionneur pneumatique on/off et électrovanne, ou d’un système de positionnement d’actionneurs linéaires entièrement usiné avec arrêt d’urgence, nous proposons une vaste gamme de produits et disposons des capacités techniques pour mettre au point une solution répondant exactement aux exigences de votre application.