Votre partenaire de confiance
Emerson propose des produits et des solutions fiables, adaptés à vos applications sur toute la chaîne de valeur de l’hydrogène
L’hydrogène offre une croissance exponentielle pour les initiatives de mobilité verte et alimentera des centaines de milliers de nouveaux camions commerciaux et d’autres véhicules au cours de la prochaine décennie. Les fabricants de systèmes de piles à combustible à hydrogène sont confrontés à la pression d’augmenter la production pour répondre à la demande croissante tout en maximisant la sécurité, l’efficacité et la fiabilité de vos produits. Les composants certifiés d’Emerson, spécialement conçus pour le marché de l’hydrogène, fournissent une réponse unique à vos défis.
Les variations de pression peuvent priver les piles à combustible à hydrogène d’une efficacité et d’une performance optimales. Les régulateurs et électrovannes pour l’hydrogène d’Emerson maximisent l’efficacité en régulant la pression et le débit pour assurer une alimentation continue en hydrogène, même à des températures de fonctionnement extrêmes. Ces solutions nécessitant peu d’entretien fournissent un rendement énergétique optimal, répondent aux dernières normes internationales et permettent aux véhicules de rester sur la route en évitant les arrêts en atelier. Grâce à la fabrication et à l’assistance locales, Emerson est un partenaire sur lequel vous pouvez compter.
Régulateur d’hydrogène intégré TESCOM™ série HV-7000
Une solution de régulation de la pression fiable et peu exigeante en entretien, spécialement conçue pour les véhicules industriels et commerciaux lourds fonctionnant à l’hydrogène et équipés de réservoirs de stockage.
Régulateur de pression d’hydrogène TESCOM™ série 20-1200
Régulateur léger conçu pour la régulation de la pression à bord de véhicules à pile à hydrogène. Il convient aux pressions d’entrée allant jusqu’à 70 MPa.
Électrovannes-pilotes pour service général ASCO™ 238
Gamme d’électrovannes à usage général, conçues pour une utilisation sur air, gaz inerte, eau et fuel léger. L’électrovanne à 2 voies à commande pilote permet d’économiser de l’espace et de réduire le temps d’installation.
Électrovanne proportionnelle ASCO™ Preciflow 202
Conçue pour réguler avec précision les débits des équipements médicaux et des instruments d’analyse. Elles assurent une régulation proportionnelle du débit d’air et de gaz inertes.
Les piles à combustible à hydrogène nécessitent une régulation précise du débit conçue pour la petite taille de la molécule d’hydrogène et sa faible masse volumique à température ambiante. Les électrovannes proportionnelles et de coupure d’Emerson ajustent rapidement et précisément le débit en fonction des variations des conditions de fonctionnement. Elles sont conçues spécifiquement pour l’hydrogène; robustes, légères et faciles à installer, elles font partie d’une gamme complète et spécialisée de produits sûrs et conformes au marché des piles à hydrogène.
Électrovannes de coupure de gaz haut débit ASCO™ 215
Électrovanne légère en aluminium pour air/gaz à haut débit et basse pression. À commande pilote et fonctionnant à partir d’une pression différentielle de 0 avec un siège souple.
Électrovannes miniatures ASCO™ 226
Conçues pour traiter les liquides et les gaz dans les appareils et instruments médicaux analytiques, diagnostiques et thérapeutiques.
Électrovanne proportionnelle ASCO™ Preciflow 202
Électrovannes destinées au secteur médical/analytique, régulant avec précision les débits d’air/de gaz inertes en faisant varier l’entrée électrique de la bobine.
Régulateur d’hydrogène intégré TESCOM™ série HV-3500
Régulation de la pression fiable et nécessitant peu d’entretien, testée selon la norme EC79, pour les véhicules à pile à hydrogène, améliorant le rendement énergétique et l’autonomie des parcs de véhicules industriels/commerciaux.
You need expert solution partners who have the flexibility to meet a wide variety of demanding applications, from electrolyzers, hydrogen refueling station to fuel cells:
o Electrolysis processes need to be more efficient, reliable and safe than ever before
o Hydrogen filling stations require systems that meet the highest performance and safety standards.
o Fuel cells must offer greater reliability and a smaller footprint.
With growing interest in hydrogen-powered vehicles and power systems, and the push for greener energy, the demand for hydrogen is greater than ever before. With this increasing demand for Hydrogen fuel cell vehicles, customers are looking for safe, reliable equipment that operates efficiently under high pressure dispensing conditions.
Questions fréquemment posées sur la fabrication des piles à combustible à hydrogène
Une pile à combustible convertit l’énergie chimique en électricité. L’un des types de piles à combustible les plus courants est la pile à combustible à membrane d’échange de protons ou PEM (Proton Exchange Membrane), qui produit de l’électricité grâce à la réaction électrochimique de l’hydrogène avec l’oxygène, en rejetant uniquement de l’eau (H2O) dans l’environnement.
L’hydrogène est un élément abondant qui, lorsqu’il est exploité pour les piles à combustible, peut fournir une énergie verte sans aucune émission de carbone.
Les piles à combustible répondent aux besoins en électricité, qu’il s’agisse de l’alimentation des véhicules routiers, notamment les bus et les camions, ou de l’alimentation stationnaire des bâtiments.