Systèmes instrumentés de sécurité DeltaV

DeltaV SIS autonome – Solveurs logiques intelligents

Moderne, intelligent, modulaire

Une architecture modulaire évolutive pour une flexibilité sans précédent

L'architecture est conçue pour vous apporter la sécurité dont vous avez besoin, où et quand vous en avez besoin. La plate-forme modulaire évolue en taille de 16 à 30 000 entrées/sorties (E/S) configurables. Chaque ajout d'E/S s'accompagne de ressources supplémentaires en termes de mémoire et de processeur. Il n'est pas nécessaire de prévoir des ressources pour le processeur dans l'optique de futures expansions.

Vous pouvez étendre l'application sans impacter le temps de réponse. Des modifications peuvent être apportées au niveau des fonctions instrumentées de sécurité (SIF) sans affecter l'ensemble de l'application. Le système est certifié pour les applications de sécurité du procédé SIL 3, telles que définies par la norme CEI 61508.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Une architecture modulaire évolutive pour une flexibilité sans précédent
Solveur logique intelligent DeltaV SIS

Fonctionnement

Intelligence prédictive

Conçu pour utiliser des communications numériques avec les capteurs de sécurité et les éléments de contrôle final, le solveur logique du système DeltaV SIS s'appuie sur la puissance de l'intelligence prédictive de terrain pour renforcer la fiabilité globale de toutes les fonctions instrumentées de sécurité.

Les capteurs intelligents d'Emerson, tels que les instruments Rosemount™ et Micro Motion™, font plus que détecter la défaillance des composants. Le solveur logique intelligent DeltaV SIS s'appuie sur ces diagnostics avancés pour évaluer les performances du système de mesure tout entier.

Fonctions SIF

Le système DeltaV SIS est fondé sur le concept de fonction instrumentée de sécurité (SIF) de la norme CEI 61511, selon lequel chaque solveur logique dispose d'un petit nombre de fonctions.

Contrairement à d'autres architectures de système, le solveur logique ne constitue plus un point de défaillance unique pour l'ensemble du procédé. L'approche fondée sur les fonctions instrumentées de sécurité ne signifie pas que la logique de sécurité et les entrées/sorties doivent être contenues dans un seul solveur logique. Toutes les données d'entrée sont disponibles pour chaque solveur logique situé sur le même nœud de contrôleur.

Taille évolutive

Évolutive, la plate-forme matérielle du solveur logique peut accueillir de 16 à 30 000 entrées/sorties (E/S). Chaque E/S étant configurable, il n'est pas nécessaire de spécifier le type de module d'E/S comme le requièrent d'autres systèmes de sécurité.

Produits





Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.