Bacs de stockage

DeltaV SIS – Intégration

Optez pour un système de sécurité à la fois intégré et distinct sans faire de compromis.

Respectez les normes de séparation et d'indépendance

Systèmes intégrés de contrôle et de sécurité (ICSS), DeltaV™ et DeltaV SIS™ offrent un environnement d'ingénierie, de maintenance et d'exploitation intégré. L'architecture intégrée mais distincte offre une intégration totale et une séparation totale, sans aucun compromis.

Le système met en application la séparation exigée par les normes CEI 61508 et CEI 61511.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Respectez les normes de séparation et d'indépendance
Opérateurs industriels

Fonctionnement

Aucun mappage des données

Aucun mappage des données ni interface de communication encombrante. L'architecture intégrée mais distincte permet une intégration solide du système du SNCC et du SIS, tout en maintenant une séparation au sein de la couche de protection.

Les systèmes partagent la même station de travail d'ingénierie et d'exploitation, avec des outils homogènes. Le système permet d'activer un moteur de sécurité totalement indépendant et d'établir des privilèges indépendants, aussi bien pour le SNCC que pour le SIS. Seul le personnel qualifié aura accès au SIS.

Architecture indépendante

Pour le système DeltaV SIS™, l'alimentation, les voies de communication, la plate-forme matérielle et les systèmes d'exploitation en temps réel sont physiquement séparés et indépendants du système de contrôle-commande. Cette architecture met en application la séparation exigée par les normes CEI 61508 et CEI 61511. DeltaV SIS surveille, contrôle et collecte automatiquement les données relatives à la sécurité.

Meilleure visibilité du procédé

L'interface de l'opérateur offre un environnement puissant qui assure la sécurité de l'exploitation, avec des fonctionnalités intégrées qui favorisent l'accès à l'information. Pour une exploitation optimale de l'usine, les opérateurs DeltaV disposent d'un environnement d'exploitation commun au système de contrôle-commande et au système SIS.

Productivité accrue

Le logiciel d'ingénierie vous permet de gérer tous les aspects de la configuration du système DeltaV ou DeltaV SIS, y compris la configuration matérielle, les stratégies de contrôle, les changements et l'historique. DeltaV SIS met en œuvre une protection efficace des algorithmes logiques de sécurité et facilite la gestion des modifications associées.

Produits



Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.