Téléchargez-le et essayez-le maintenant
Curieux de voir Pro.Lean© à l’œuvre ? Essayez de le télécharger, ou consultez l’un de nos experts pour voir comment vous pouvez exploiter votre usine de manière efficace.
Pro.Lean© permet de communiquer avec le système du terrain ou l’appareil, collecte et enregistre les données dans une base de données afin d’analyser les indicateurs clés de performances (ICP), de calculer le taux de rendement global (TRG) et de mesurer les temps d’arrêt. Grâce à une architecture ouverte et à une configuration simplifiée, Pro.Lean© est une solution logicielle qui réduit les pertes et maximise les profits dans les déploiements de l’industrie 4.0.
Le module Pro.Lean© développe le système Movicon.NExT et contribue à fournir des indicateurs mesurables d’opérations compétitives et rentables.
Une solution logicielle de fabrication sans gaspillage et d’intelligence industrielle pour améliorer la productivité, réduire les déchets et augmenter les profits.
Des outils puissants et prêts à l’emploi vous aident à créer des projets avec simplicité et rapidité.
Technologie flexible permettant de se connecter à n’importe quel appareil d’automatisation ou à n’importe quelle machine.
Simplifiez les fonctions de supervision et l’acquisition, l’analyse et la gestion des données.
Générez des rapports, des tableaux et des graphiques contenant de nombreuses données pour une analyse complète de la production.
Pro.Lean© soutient un procédé de prise de décision basé sur les données et améliore la productivité dans tous les types d’architectures industrielles ouvertes et flexibles. Fonctionnant à partir de la puissante plate-forme Movicon NExT™, ProLean© est livré avec des outils automatisés qui ne nécessitent pas de programmation ou de codage supplémentaire.
Pro.Lean© affiche les données en temps réel sur des tableaux de bord qui présentent les indicateurs et l’état de fonctionnement des équipements avec des graphiques intuitifs et détaillés, conçus sur la base d’une ergonomie moderne. La fonction web de l’interface graphique permet aux opérateurs de contrôler facilement les processus de production en temps réel, quel que soit l’endroit où ils se trouvent.
Les tableaux de bord peuvent être personnalisés selon les besoins en intégrant des fonctions avancées de gestion et de commande qui permettent une fonction de supervision sur le module.
Les indicateurs du taux de rendement global (TRG) est reconnu comme étant l’indicateur clé le plus efficace pour mesurer l’efficacité globale de l’usine. Ils peuvent maximiser les ventes en améliorant la productivité dans trois domaines : la disponibilité, la performance et la qualité. Pro.Lean© répond à cet objectif de manière rentable.
Grâce à la fonctionnalité Movicon, le module Pro.Lean© affiche les indicateurs TRG et les indicateurs clés de performances (ICP) en temps réel, et génère des rapports basés sur les données nouvelles et archivées pour chaque équipe, opérateur, machine, produit ou lot. Les fabricants peuvent ainsi mieux connaître la capacité réelle de leurs systèmes, de leurs lignes de production et de leurs machines. Pro.Lean© fournit toutes les informations nécessaires pour identifier et traiter facilement les lacunes et améliorer l’efficacité globale de votre usine.
Le module d’analyse des temps d’arrêt affiche les statistiques des temps d’arrêt de production classés par durée et par fréquence. Les valeurs sont extraites du journal d’historique et représentées graphiquement en fonction de la période, du lot, de l’équipe et du type de filtre de l’opérateur. Les représentations graphiques affichent les données de manière significative à l’aide d’histogrammes ou de courbes statistiques superposées, et offrent des options d’impression. Outre les calculs statistiques et les représentations graphiques, le système peut également afficher des tableaux récapitulatifs contenant des données filtrées sous forme de rapports détaillés.
Réduisez les déchets et augmentez les profits en recueillant des données de production en temps réel pour l’analyse des ICP, du TRG et des temps d’arrêt.
Les tableaux de bord Pro.Lean© affichent des mesures et des rapports en temps réel, au niveau local et sur le web. Ils permettent également d’accéder aux données du serveur à l’aide de navigateurs internet. L’amélioration des performances et de la sécurité de la norme HTML5 permet de réduire les coûts et la maintenance.
Capable de s’interfacer avec n’importe quel superviseur, Pro.Lean© offre également l’avantage considérable de s’intégrer au système Movicon.NExT SCADA/HMI et à sa connectivité.
La politique de gestion des licences Movicon Pro.Lean
Pro.Lean propose un modèle de coût optionnel et nécessite une licence d’exécution Movicon.NExT SCADA PRO dimensionnée en fonction du nombre de TRG nécessaire. Le module Pro.Lean comprend un assistant et une base de données de calcul du serveur SQL. La plupart des licences incluent l’utilisation de SQL Server Express, qui est inclus gratuitement. Des options personnalisées sont également disponibles.
Modèle de licences Pro.Lean© :
L’assistant Pro.Lean© est utilisé pour créer des projets et ne nécessite aucune programmation ou codage supplémentaire. Les procédures étape par étape de l’assistant incorporent les paramètres du système nécessaires au calcul de l’ICP (indicateur clés de performances), du (taux de rendement global) TRG et des temps d’arrêt.Le module offre une configuration automatisée simple et est basé sur un projet de données d’E/S préalablement créé avec Movicon.NExt.
Le module Pro.Lean nécessite une licence d’exécution Movicon.NExT 3.1 PRO, ou ultérieure, dimensionnée en fonction du nombre de TRG nécessaires.Les données de terrain connectées à gérer (p. ex. API) sont les suivantes :
|
Mode de démonstration
Si aucune licence n’est détectée au démarrage, Movicon avertit l’utilisateur et fonctionne en « mode démonstration » avec un éditeur entièrement fonctionnel et une durée d’exécution maximale de deux heures.