Téléchargez-le et essayez-le maintenant
Une version d’essai de Movicon™ 11.7 vous permettra de découvrir ses puissants graphiques vectoriels et ses bibliothèques graphiques, styles et modèles extensibles et personnalisables.
Délivrant une technologie consolidée pour SCADA/IHM avec une transparence, une simplicité et des performances inégalées, le logiciel Movicon™ 11.7 fonctionne sur les normes XML et les technologies ouvertes. Indépendant du matériel et adaptable à tout système d’exploitation, des panneaux d’opérateur d’IHM à Windows sur les appareils mobiles, Movicon™ 11.7 crée une plate-forme qui fournit un accès flexible et modulaire à l’automatisation moderne.
Movicon™ 11.7 permet l’accès au Web et l’engagement de données sur n’importe quel système d’exploitation, à partir de n’importe quel emplacement et de n’importe quel appareil pour les systèmes SCADA de grande envergure et le renseignement de l’usine jusqu’aux systèmes d’IHM contenus et intégrés.
Une plate-forme complète pour créer des applications de supervision, à n’importe quelle échelle.
Basée sur XML, la version 11.7 peut être personnalisée et intégrée à toutes les applications Windows™.
Permet des applications de micro IHM pour la supervision au niveau de l’entreprise et de l’usine.
De puissants outils de configuration vous permettent de créer des nouveaux projets en moins de temps.
Connectez-vous à plusieurs appareils grâce à une riche bibliothèque de pilotes natifs d’E/S de communication.
La technologie « basée sur les exceptions » améliore la gestion ouverte et en temps réel des données.
Enregistrement et stockage transparents de données dans toute base de données utilisant la technologie ODBC.
Movicon™ 11.7 fournit la connectivité et l’adaptabilité nécessaires pour enregistrer, analyser et stocker les données les plus critiques en toute sécurité, sur n’importe quel type de système de gestion et au moyen de n’importe quel type de base de données. La mise en réseau de Movicon™ 11.7 s’adapte également à toutes les exigences d’intégration des réseaux d’entreprise.
Gestion puissante et complète des alarmes
Movicon 11.7 fournit une gestion puissante et totalement configurable des alarmes qui prend en charge la norme ISA S-18. Les alarmes sont stockées dans la base de données pour une analyse chronologique ou statistique ultérieure. Le répartiteur d’alarmes envoie des notifications au personnel par SMS, message vocal ou courriel, selon le système d’exploitation utilisé.
Rapports, tendances et analyse des données
Movicon 11.7 comporte de puissants outils d’analyse et de reporting que vous pouvez utiliser partout où vous décidez d’enregistrer vos données historisées. Les tendances, les graphiques, les tableaux, l’analyse des données et un puissant concepteur de rapports intégré sont inclus afin de proposer des solutions d’analyse sophistiquées au niveau local et sur le Web. L’analyse des données historisées est totalement intégrée, ne nécessite aucun outil supplémentaire, permet d’accéder à n’importe quelle base de données, d’extraire des données et de représenter celles-ci sous forme de graphiques ou de tableaux. Le concepteur de rapports permet de créer et de gérer des rapports au niveau local.
Niveau de protection maximal
Movicon 11.7 intègre diverses options de gestion de la sécurité au plus haut niveau. Le processus de gestion des utilisateurs fournit une procédure d’authentification pour l’accès et l’audit de n’importe quelle fonction du projet. Les données peuvent être enregistrées sur une base de données protégée et chiffrée. Conçu selon la norme CFR21 Partie 11, Movicon 11.7 aide à la création de projets conformes aux normes les plus strictes.
Redondance puissante et intégrée
Les applications essentielles à la mission peuvent utiliser les puissantes fonctions de redondance intégrées, où deux serveurs Movicon™ fonctionnent ensemble en mode de sauvegarde en direct afin de gérer les applications et de maintenir la sécurité dans toutes les situations. La redondance Movicon™ est entièrement automatique et transparente, et gère la synchronisation des données pour les données tant historisées que dynamiques afin de garantir l’intégrité efficace et sûre des données dans n’importe quelle situation.
Technologie SCADA/IHM traditionnelle et bien établie, inégalée en matière de fiabilité, de simplicité et de performance.
Movicon™ 11.7 comprend un moteur graphique vectoriel basé sur la technologie SVG (Scalable Vectorial Graphics). Les graphiques ne dépendent pas de la résolution de l’écran et prennent en charge la technologie multi-touch, les formats BMP, GIF, JPG, WMF, EMF et multimédia.
Movicon™ 11.7 présente la technologie client Web HTML5 pour accéder à vos systèmes d’automatisation où que vous soyez, à l’aide de navigateurs, de smartphones ou de tablettes.
Movicon 11.7 est la solution idéale pour les systèmes qui dépendent du matériel et des performances intégrés. La communication rapide et la gestion des données en temps réel avec des graphiques améliorés sont assurées même avec du matériel moins performant, comme l’exigent les systèmes intégrés et Windows EC.
Movicon 11.7 est pris en charge par le système d’exploitation Windows 10 (toutes les éditions) et est entièrement pris en charge par Windows 10 Current Branch (CB) et Current Branch for Business.