Système de contrôle-commande pour turbine à gaz GE
Mises à jour du système de contrôle-commande haute performance Mark IV, Mark V, Mark VI et Mark VIe pour une exploitation fiable et souple des turbines.
Emerson est votre partenaire de confiance pour l’adaptation de systèmes de contrôle-commande de Mark IV, Mark V, Mark VI et Mark VIe pour tous les modèles de turbines General Electric (GE) aérodérivatives et à usage intensif.
Nos solutions d’adaptation des systèmes d’origine sont prêtes à l’emploi afin de limiter les périodes d’inactivité et les risques pendant la mise en service. Elles ont été validées en utilisation sur des centaines de turbines GE, des modèles Frame 5 du début des années 1960 jusqu’aux dernières unités classe F.
Le système Ovation est souvent utilisé sur les turbines à gaz 7001/9001 classes E et F pour remplacer les anciens systèmes Speedtronic™ Mark IV, Mark V et Mark VI par une solution plus moderne. Le système Ovation pour ces unités est un système de remplacement entièrement fonctionnel, doté de contrôleurs redondants et d’entrées/sorties redondantes, conçu spécialement pour contrôler les turbines à gaz GE. Les options disponibles incluent la surveillance dynamique et le réglage automatique des unités DLN, une capacité d’excitation intégrée et une protection homologuée SIL3.
Emerson offre des systèmes de contrôle-commande de remplacement et des solutions de mise à niveau similaires pour les systèmes Woodward (Netcon5000, Micronet, Atlas) et Speedtronic (Mark V, Mark VI LM) sur les unités GE LM aérodérivatives. Notre système a été validé en utilisation sur les unités LM et offre un contrôle-commande fiable et souple de ces unités. Les options disponibles incluent l’intégration de solutions d’équipements auxiliaires et la mise à niveau des doseurs de combustible GT, pour plus de fiabilité et de meilleures performances.
Emerson bénéficie d’une grande expérience dans la mise à niveau de systèmes de contrôle-commande Speedtronic Mark I, II, IV et V sur des anciens modèles de turbines à gaz « Frame », notamment les unités Frame 5, 6B et 7B. Outre les derniers systèmes de contrôle-commande et de protection hautes performances du marché, nous proposons une large gamme de solutions de mise à niveau pour les instruments, les vannes et les systèmes auxiliaires afin d’améliorer le fonctionnement et la fiabilité de ces anciennes unités
.