Matériel DeltaV Série S

Matériel DeltaV Série S

Écartez les obstacles techniques pour vous concentrer sur vos besoins

Technologie d’E/S à la demande

La plate-forme matérielle de la série S ajoute la fonctionnalité des E/S à la demande à la technologie éprouvée de la série M. Grâce à la conception de remplacement à chaud, vous pouvez ajouter des contrôleurs, des cartes d'E/S, des appareils de terrain et des stations de travail, alors que le système est sous tension et fonctionne. Développez et mettez à niveau votre système sans temps d’arrêt. La conception de la plate-forme DeltaV série S simplifie la phase d'installation, car elle permet d'insérer par pression le matériel et de le libérer à l'aide d'un simple bouton, ce qui évite d'endommager les broches de fixation et de trop serrer les éléments sur les rails.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Technologie d’E/S à la demande
Technologie d’E/S à la demande

Fonctionnement

Réduisez les coûts liés aux projets

La plate-forme matérielle de la série S est dotée d'une fonctionnalité d'E/S à la demande permettant de supprimer la pré-ingénierie pour les E/S ou le bus, ainsi que les changements de dernière minute au niveau des E/S du projet et de la conception du procédé. Elle a été conçue pour résister à tout type d'environnement, même dangereux, comme ceux de type Classe 1, Division 2 / Zone 2, Groupes A, B, C et D. La plage de température de la plupart des composants matériels de la série S est comprise entre -40 et +70 °C. La plate-forme est donc parfaitement adaptée aux températures extrêmes.

Matériel optimisé

Le matériel de la série S peut se monter sur un support horizontal qui intègre l'alimentation de la boucle. Le marshalling et le câblage croisé pour l'alimentation et la mise à la terre des segments du bus de terrain Foundation sont donc déjà pris en charge, même si une redondance est souhaitée. Exploitant ces caractéristiques, la carte H1 du bus de terrain à alimentation intégrée simplifie considérablement la segmentation du bus de terrain Foundation.

Cartes de bus et d'E/S innovantes

Spécifiées à la fois pour la haute densité et la redondance, certaines cartes récentes d'E/S traditionnelles s'accompagnent de nouvelles fonctionnalités de diagnostic et de nouvelles options de raccordement. Ces cartes ont la capacité de limiter le nombre et la modification des interfaces de câblage.

Actualités

Les nouvelles fonctionnalités du logiciel Edge renforcent la protection des données et...

La dernière mise à jour de DeltaV™ Edge Environment d’Emerson intègre une nouvelle fonction « Store and Forward », qui minimise les risques et...

Emerson améliore le logiciel du système de contrôle pour une intégration transparente des données...

La mise à jour du système de contrôle distribué DeltaV offre une connectivité élargie via des protocoles basés sur Ethernet et une exécution...

Le logiciel de nouvelle génération d’Emerson simplifie le développement des produits...

DeltaV Workflow Management fournit des technologies modulaires de création et d’exécution de recettes pour les sociétés des biotechnologies
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.