Système de détection de racleurs Roxar PDS
Unité non intrusive qui détecte tous les types de racleurs et indique le retrait des débris lors des opérations de nettoyage
Le système Roxar PDS est un outil non intrusif pour la gestion de l’intégrité des pipelines qui ne nécessite aucune modification technique. L'unité détecte tous les types de racleurs de pipeline, qu'ils soient destinés au nettoyage ou à la séparation de deux fluides transmis consécutivement, et permet aux opérateurs de comprendre les performances de leurs opérations de raclage. Le détecteur est compact, léger et peut fournir des données faciles à utiliser directement aux systèmes SNCC ou SCADA.
Lorsqu'un racleur se déplace dans un tuyau, les frottements entre le racleur et le
tuyau génèrent une signature sonore caractéristique. Cette signature est traitée par l'algorithme de l'unité pour détecter avec précision quand le racleur est effectivement passé. Le racleur se déplace à une vitesse minimale de 0,05 m/s.
Les données des capteurs acoustiques peuvent être envoyées directement de l'unité de calcul et d'interface aux systèmes SNCC ou SCADA par entrée/sortie numérique ou analogique sans avoir à se connecter à un PC. Un autre moyen de configurer, d'extraire et d'analyser les informations des capteurs consiste à utiliser le logiciel de maintenance Roxar, qui fait partie de chaque détecteur de racleurs Roxar. Le logiciel de l'unité de calcul et d'interface est un fichier .exe qui établit une connexion directe entre un ordinateur Windows et l'unité.
L'unité de calcul et d'interface est le module de traitement des données du capteur acoustique. Elle reçoit les informations du détecteur et fournit les valeurs mesurées.
L'unité dispose de plusieurs options d'interface de communication, à la fois numérique et analogique. Chaque unité présente 8 indicateurs à LED indiquant l'état de fonctionnement actuel.