Actionneurs hydrauliques pour le maritime
Les actionneurs hydrauliques sont adaptés à vos besoins spécifiques et sont la clé de voûte d’un système hydraulique ou électro-hydraulique de contrôle à distance des vannes.
Dans un système à distance conventionnel avec actionneurs, utilisant la pression du fluide hydraulique, toutes les fonctions opérationnelles sont centralisées dans une armoire d’alimentation et d’électrovannes. Cela en fait un système fiable et adaptable pour le contrôle des fluides à bord de votre navire.