Des solutions de découpe de précision pour un traitement plus rapide

Que vos besoins portent sur le scellage d’emballages, le traitement de textiles non tissés, la découpe de matériaux en feuilles ou toute autre application, les ultrasons sont la solution. Les ultrasons éliminent les consommables, permettent des vitesses supérieures, réduisent les déchets et diminuent la consommation d’énergie en utilisant des lames vibrant à une fréquence élevée pour empêcher leur adhérence aux aliments, au caoutchouc ou aux films plastique, prolongeant ainsi la durée de vie de l’outillage.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Des solutions de découpe de précision pour un traitement plus rapide
default-emerson-thumb

Mike Mediana explains 30-kHz Branson Ultrasonic Cutter at Pack Expo

Mike Mediana explains 30-kHz Branson Ultrasonic Cutter at Pack Expo
Mike Mediana, of Emerson, explains how ultrasonic food portioning offers manufacturers a better option than traditional (mechanical) alternatives. In one demonstration from the manufacturer at Pack Expo....
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • captions off, selected

      Actualités

      Emerson Announces New Vibration Welder as Compact Solution for High-Quality, Fast-Cycle Production

      The powerful features of the Branson GVX–2H/2HR enable fast-cycle vibration welding of plastic components in automotive applications.

      Emerson Showcases Branson Ultrasonic Omni Precision Cleaning System Ideal for Accurate Cleaning...

      The system is specially designed to provide superior precision cleaning of small and medium sized items.

      Emerson Enables Clear-on-Clear Welding of Medical Devices with Branson STTIr® Laser Weld Technology

      STTlr laser technology enables clear-on-clear, particular free, precise weld joints with superior aesthetic quality.
      Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.