Technologie des vannes microfluidiques
Les vannes microfluidiques permettent aux ingénieurs spécialisés dans l’analyse et aux concepteurs de produits médicaux de réguler le débit de petits volumes de liquides et de gaz.
Les vannes microfluidiques permettent de réguler le débit de petits volumes de fluide. Cette régulation permet aux appareils microfluidiques de devenir plus complexes ou plus automatisés en fonction des besoins de l’application. Dans les environnements médicaux et de diagnostic, par exemple, ces vannes permettent de réguler le débit de fluides neutres ou agressifs tels que le sang et les produits chimiques agressifs. La gamme de vannes microfluidiques ASCO d’Emerson est hautement spécialisée pour chaque application et est fabriquée en salle blanche. Les fabricants de dispositifs médicaux font confiance aux vannes ASCO pour leur précision et leur fiabilité.
Les vannes à pincement de tube sont conçues pour une utilisation avec des fluides fortement agressifs ou extrêmement purs lorsque le liquide régulé et le mécanisme de la vanne doivent être hermétiquement séparés. La vanne fonctionne en pinçant le tube contenant le produit pour permettre ou empêcher l’écoulement. Cela signifie l’absence de contamination particulaire causée par le frottement de pièces mobiles. Les vannes à pincement de tube ASCO sont disponibles dans un large éventail de tailles de corps. Elles sont utilisées dans des applications telles que l’hémodialyse, les instruments biomédicaux et la gestion des fluides chirurgicaux.
Les vannes d’isolement sont conçues pour une utilisation sur des fluides agressifs ou problématiques. Les composants du solénoïde interne sont isolés du fluide, permettant d’éviter tout risque d’altération du fluide régulé. Les vannes sont dotées d’une capacité d’autodrainage et d’une cavité interne facile à rincer. Grâce à leur conception compacte elles sont idéales pour l’instrumentation analytique sur banc. Les applications comprennent la sélection/dérivation des solvants, la préparation d’échantillons et le séquençage de l’ADN.
Les vannes pour usage général, sans isolement, sont utilisées avec des fluides neutres ou non agressifs. Elles sont disponibles en plusieurs tailles et configurations de montage pour réguler les fluides utilisés dans des applications telles que la surveillance non invasive du sang, les concentrateurs d’oxygène, les équipements dentaires et les instruments de surveillance de l’air.
Les vannes proportionnelles régulent des quantités de fluide variables selon le signal d’entrée électrique envoyé à la bobine. Elles peuvent être utilisées pour des applications telles que la chromatographie gazeuse, les régulateurs de débit massique et la surveillance de la tension artérielle. Ces vannes sont adaptées aux applications susceptibles de requérir différentes gammes de capteurs de pression ou de débit, selon la plage de régulation nécessaire. Des vannes proportionnelles sont parfois personnalisées pour répondre aux impératifs de portabilité et de faible consommation de certains dispositifs médicaux.