Extinction des incendies
Améliorez la fiabilité de votre système grâce à des normes de qualité strictes pour garantir que vos systèmes fonctionneront correctement après une longue période d’inactivité
Réputées pour leur qualité et leur fiabilité opérationnelle, les solutions d’automatisation des fluides ASCO™ sont idéales pour les applications critiques d'extinction des incendies. L’une des priorités principales de nos clients est de s’assurer que leur système de protection incendie fonctionnera au bon moment.
Les vannes ASCO sont testées selon des normes de qualité strictes, dont UL, FM et CSA. Les produits peuvent également être utilisés pour la plupart des applications d’extinction des incendies, assurant ainsi la tranquillité d’esprit du fabricant d’origine et de l’utilisateur final.
Les pompes à incendie servent à augmenter la pression de l'eau qui s'écoule du réseau de distribution vers les systèmes d'extincteurs. La plupart des grands bâtiments commerciaux et industriels sont équipés de ces pompes, qui contiennent des électrovannes à deux voies pour démarrer et arrêter le débit d'eau de refroidissement acheminée vers le moteur de la pompe.
Les régulateurs de pompes à incendie sont utilisés pour la régulation et le fonctionnement des pompes à incendie en communiquant avec un système de détection et d'extincteurs automatiques. Ils utilisent des électrovannes à deux voies comme canalisation d’essai pour simuler la perte de pression qui survient lorsqu'un système d'extincteurs est activé.
Les vannes déluge et à préaction sont utilisées pour libérer l’eau d’un réseau de distribution ou d’une pompe à incendie vers un système d'extincteurs. Les systèmes à commande électrique sont pilotés par des électrovannes à deux ou trois voies qui s’ouvrent lorsqu'un signal pneumatique ou électrique est reçu.
Les systèmes d’extinction des incendies à gaz inerte et à poudre chimique utilisent des produits chimiques contenus dans une seule grande cuve ou plusieurs petites cuves pour éteindre les incendies lorsque l’eau serait susceptible d’endommager des infrastructures essentielles. Les électrovannes à deux voies agissent comme mécanismes de libération de l'eau qui sera envoyée vers la tête d'extincteur appropriée.
Les cuisines professionnelles, les établissements scolaires et les autres grands bâtiments utilisent du gaz naturel pour les fours commerciaux et les becs Bunsen des laboratoires de chimie, entre autres applications. La plupart des cuisines et des laboratoires doivent être dotés de dispositifs de coupure de gaz en cas d’urgence, et les électrovannes ASCO sont prévues à cet effet.