La tranquillité d’esprit est assurée grâce une technologie ultramoderne, éprouvée et compatible avec la norme API 670.
Bien que cela puisse sembler difficile à croire, de nombreux fabricants mondiaux ont des usines qui utilisent des systèmes de protection depuis plus de 30 ans pour leurs équipements de production critiques, tels que des compresseurs, des turbines, des générateurs, et bien d'autres. De plus, les fournisseurs largement adoptés jusqu'à présent ont laissé de nombreux clients et utilisateurs finaux de longue date faire face aux défis liés à des délais d'exécution prolongés, à l'indisponibilité des pièces de rechange, aux problèmes de la chaîne d'approvisionnement ou à une assistance médiocre.
Les usines qui aspirent à développer une technologie de protection moderne se tournent vers le système AMS 6500 ATG, un système de protection éprouvé sur le terrain qui intègre des outils de prédiction. Désormais, les opérateurs peuvent détecter des pannes émergentes et analyser les conditions pendant les phases transitoires (démarrage et arrêt des turbomachines), lorsque les équipements sont les plus vulnérables aux pannes.
Cliquez pour continuer la lecture Vos équipements critiques et vos objectifs de production sont-ils menacés ?