La surveillance de l'état des machines appliquée aux pelles électriques à câbles
Appliquez la surveillance prédictive aux pelles électriques à câbles et rapprochez-vous de l’objectif « zéro arrêt non planifié » dans le puits
Un puits de mine est un environnement intrinsèquement dangereux. L'interaction quotidienne entre l'homme et les grandes machines en mouvement crée un environnement à risque permanent. Ajoutez à cela l'arrêt non planifié d'une pelle électrique à câbles, et le résultat est une menace réelle pour la sécurité du personnel et les objectifs de production. Tout ce qui se trouve sur une pelle peut connaître une défaillance, et vous finirez tôt ou tard par être confronté à une panne. L'impact de cette défaillance peut être considérablement réduit en surveillant les principaux composants de la pelle : la pelle, le treuil et les balanciers. L'AMS 6500 d'Emerson a fait ses preuves en matière de surveillance des caractéristiques de vibration uniques des équipements rotatifs, les mêmes que celles que l'on trouve sur de nombreux types d'équipements d'extraction de minerai, y compris les pelles électriques à câbles.