ppl-rmt-en-icms-application-teaser-image

Systèmes d'automatisation et de surveillance des navires

Plate-forme d’automatisation pour les sous-systèmes du navire avec des fonctions de contrôle, de surveillance et d’alarme pour la continuité des opérations

Intégration transparente à bord : automatisation maritime de la proue à la poupe

Le système intégré de contrôle et de surveillance vous fournit une vue d’ensemble complète des différentes tâches à bord grâce à une interface utilisateur intuitive. Le système est une plate-forme avec des fonctions de surveillance, de contrôle et d'alarme pour les sous-systèmes à bord, assurant la continuité opérationnelle et la sécurité de l'équipage et du navire.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Intégration transparente à bord : automatisation maritime de la proue à la poupe

Fonctionnement

  • Consommation estimée et réelle des hydrocarbures de soute
  • Enregistrement exhaustif des données de consommation pour une analyse plus précise

  • Intégration avec les mesures du couple moteur et du régime de l'arbre (rotation par minute)

En combinant les mesures de carburant avec les mesures existantes de citernes et de débit, vous pourrez obtenir une excellente intégrité du carburant et une protection contre le vol et la fraude. Le flux de données rapide permettra d'avoir une base de référence énergétique actualisée pour l'ensemble de la flotte et des données en temps réel pour une connaissance approfondie et une planification efficace.


Voir notre système de gestion des hydrocarbures de soute

  • Transmetteur numérique avec diagnostics des instruments permettant la maintenance prédictive via un système d'automatisation et de surveillance des navires
  • Fonctionnalité de gestion des citernes prenant en charge une vaste gamme de technologies

La fonctionnalité de gestion des citernes entièrement intégrée au système permet d'assurer une surveillance de niveau exceptionnelle avec visualisation des citernes et du débit pour assurer une gestion parfaite des fluides.


Voir notre système de téléjaugeage des citernes

  • Sécurisez l'intégrité de votre précieuse cargaison et obtenez des données de niveau en temps réel fiables.
  • La fonctionnalité de gestion des citernes permet de faciliter et de sécuriser le maintien de la séparation des différents liquides à bord.

La supervision et le contrôle du contenu de la cargaison lors du chargement et du déchargement sont essentiels pour garantir un transfert sûr et efficace. Grâce à la fonctionnalité de gestion des citernes à cargaison, vous avez le contrôle de toutes les citernes avec des jauges radar exceptionnellement précises et fiables.


Accéder à notre page Systèmes de surveillance des citernes à cargaison

  • Meilleure visualisation de l'écoulement des fluides grâce à la coloration dynamique des tuyaux
  • Commande à distance et automatisée des vannes, pompes, moteurs et autres systèmes de maintenance
  • Transfert en ligne des informations sur le contenu des citernes vers l'ordinateur de chargement

Grâce à la fonctionnalité intégrée de gestion des citernes, vous avez accès à un suivi des tendances et des performances, ce qui garantit que toutes les informations sont saisies et affichées en toute sécurité pour une analyse plus approfondie. Le filtrage et la distribution avancés des alarmes permet d'afficher les alarmes au bon emplacement et dans les situations pertinentes.


Voir le système de commande à distance des vannes

  • Interface permettant d'intégrer d'autres mesures auxiliaires
  • Vue complète des mesures, telles que la surveillance continue des émissions, les paramètres environnementaux et les performances du système de gestion de l'alimentation

Le système prend en charge diverses mesures auxiliaires pouvant être utilisées avec d'autres sous-systèmes. Les mesures auxiliaires comprennent des paramètres tels que la température, le débit et la pression. La connectivité comprend des bus de terrain standard, des entrées-sorties analogiques et numériques, des capteurs et transmetteurs compatibles Ethernet pour répondre à vos besoins spécifiques.


Accéder à notre page Systèmes de mesures auxiliaires

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.