HERO-prod-mar-psfuel_management-banner-h003

Gestion des hydrocarbures de soute

Optimisez la consommation d'énergie de vos navires grâce au système d'Emerson pour la gestion des hydrocarbures de soute.

Manœuvrez avec précision

Avec le système d'automatisation et de surveillance des navires d'Emerson, vous êtes en conformité avec les réglementations environnementales, vous recueillez des données précises en temps réel, et vous bénéficiez d'une vue d'ensemble sur les hydrocarbures de soute, les moteurs et la performance des navires. Incorporez les mesures et le contrôle à tout le système de gestion des hydrocarbures, du soutage à la consommation.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Manœuvrez avec précision

Dossiers et études de cas

Emerson's Marine Fuel measurement solution provides fuel consumption data the marine industry needs to get the most value from their investment in their most precious assets – fuel.

Solutions concrètes

Soutage de carburant

  • Savoir ce que vous avez en soute et mieux comprendre les variables de procédé
  • Technologie de pointe certifiée par un organisme indépendant pour contrôler et mesurer avec précision les opérations de soute

En combinant les mesures de carburant avec les mesures de citerne et de débit existantes, vous pourrez obtenir une excellente intégrité du carburant et une protection contre le vol ou l'adultération. Le flux de données rapide permettra d'avoir une base de référence énergétique actualisée pour l'ensemble de la flotte et des données en temps réel pour une connaissance approfondie et une planification efficace.

Consommation de carburant

  • Aperçu de la base de référence énergétique et de la consommation exacte de carburant actuelle
  • Enregistrement exhaustif des données détailléesde la consommation pour une analyse plus précise
  • Solution automatisée pour le reporting des émissions des navires, garantissant une exactitude optimale et une conformité stricte aux normes UE MRV et OMI SNCC.

La mesure de consommation de fuel est un paramètre important qui contribue au rendement énergétique global d'un navire. Tous ces paramètres nécessitent un système de mesure précis et fiable, afin de mieux contrôler et gérer votre consommation de fuel, de réaliser des économies et de réduire vos émissions polluantes.

Viscosité du carburant

  • Assurer une viscosité optimale du lourd
  • Mesurer la qualité du fuel lourd pour assurer un rendement optimal du moteur
  • Outil important dans le processus de changement de combustible

Afin d'obtenir une combustion optimale du fuel lourd sur les appareils de chauffage et les chaudières, il est essentiel de pouvoir mesurer et réguler la viscosité. Cela permettra une combustion plus homogène, une meilleure efficacité énergétique et le respect de la réglementation environnementale.

Gestion des hydrocarbures de soute

  • Optimisez la consommation d'énergie et prenez de meilleures décisions opérationnelles pour améliorer la gestion de vos navires.

  • Améliorez la transparence et la traçabilité en partageant différentes fonctions du système sur plusieurs postes de travail à bord de votre navire.

Un système de gestion totalement intégré vous fournit des données en temps réel pour surveiller votre système au-delà du hydrocarbures consommés. De nouvelles fonctions utilisent les données à grande vitesse des équipements de mesure de débit pour fournir des diagnostics sur la masse volumique des hydrocarbures et des information supplémentaires concernant le soutage et la consommation à bord de votre navire.

Soutage de GNL

  • Gardez toute confiance en votre procédé de soutage de GNL grâce à une solution conforme à la directive européenne sur les instruments de mesure (MID), qui permet une plus grande précision de mesure de la masse, de la masse volumique et du volume.

  • Nous possédons plus de 30 ans de réussite dans le domaine de la mesure cryogénique pour vous offrir une solution de soutage de GNL optimale.

Combinez un système de comptage transactionnel de pointe avec une validation par un organisme indépendant pour obtenir une mesure précise et une solution de soutage certifiée. Bénéficiez d'enregistrements historiques et d'une bonne compréhension du procédé pour le fournisseur comme pour l'acheteur.

Autre méthode pour mesurer le niveau de fuel

L'utilisation de carburants maritimes plus écologiques représente un défi complexe pour le téléjaugeage de niveau à bord des navires. Ils nécessitent une technologie de mesure plus avancée. Ainsi, la technologie radar est privilégiée pour surmonter les défis associés à ces nouveaux types de carburants. Face à ces enjeux, Emerson a élaboré un éventail de solutions adaptées pour traiter ces applications de manière efficiente et durable.

  • Mesures de niveau de fuel fiables et précises
  • Solutions adaptées à la conception particulière des cuves maritimes
  • Basées sur une technologie radar FMCW robuste
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.