Un partenaire stratégique pour la chaîne de valeur de l’hydrogène
Obtenez un avantage concurrentiel en vous associant à un fournisseur qui possède une solide expertise de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène.
Le procédé de production d’hydrogène à partir d’eau et d’électricité s’appelle l’électrolyse. L’électricité sépare l’eau en ses éléments de base, l’hydrogène et l’oxygène, dans un appareil appelé électrolyseur. La taille d’un électrolyseur peut varier de celle d’un petit appareil à celle d’une installation de production centrale de grande échelle. Les composants des électrolyseurs devant être fiables et conçus pour des environnements dangereux afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, il est très important de travailler avec un fournisseur expert qui dispose d’une large gamme d’équipements de mesure, de contrôle et électriques.
La production d’électrolyseurs d’hydrogène nécessite des conceptions et des capacités évolutives pour répondre à la demande du marché. Les fabricants doivent exécuter les projets dans les délais et dans les limites du budget, avec une faible complexité. Néanmoins, ils doivent fonctionner de manière sûre, fiable et rentable en utilisant les technologies les plus avancées.
Vanne à piston à siège incliné ASCO 290
La série 290 ASCO, également connue sous le nom de 8290, est une électrovanne à siège incliné à commande directe par pression conçue pour les applications exigeantes.
Technologie logicielle Pro.Energy pour l’efficacité énergétique
Pro.Energy permet de contrôler en temps réel la consommation d’énergie et de soutenir les objectifs de rendement et de développement durable dans l’ensemble de votre entreprise.
Détendeurs de contre-pression TESCOM
Régulateurs de contre-pression haute précision, haut débit et basse pression utilisés pour le contrôle de la pression des cellules d’électrolyse et du contrôle de la pression de refoulement de la pompe.
Débitmètres à effet vortex Rosemount série 8800
Découvrez le principe de fonctionnement du débitmètre à effet vortex, pourquoi il est important pour les mesures de débit et les applications courantes.
Vannes de régulation Fisher
Les vannes de régulation Fisher manipulent un fluide en écoulement (comme du gaz, de la vapeur, de l’eau ou des composés chimiques) pour compenser la perturbation de la charge et maintenir la variable procédé aussi près que possible du point de consigne.
Transmetteur de pression Rosemount 3051
Notre vaste gamme de produits pour la mesure de pression permet de répondre aux besoins de pratiquement toutes les applications.
Technologie Rosemount™ X-well™ intégrée au transmetteur de température Rosemount 3144P
La technologie Rosemount X-well mesure précisément la température interne du procédé sans puits thermométrique ni point d’insertion dans le procédé.
Contrôles Edge RX3i
Contrôles déterministes à grande vitesse, modulaires, ouverts et interopérables pour vos applications les plus exigeantes.
Îlot de distribution pneumatique Aventics
Les séries AVENTICS forment une base fiable pour les systèmes de manipulation compacts et les solutions d’automatisation complexes.
La production d’hydrogène nécessite des conceptions et des capacités évolutives pour répondre à la demande du marché.La mise en œuvre de technologies d’automatisation adaptées à une grande usine d’électrolyse peut contribuer à garantir une conception efficace de l’architecture, une réduction des risques de sécurité, une réduction des coûts et une mise en œuvre optimisée pour offrir un coût total de possession optimal.
Émissions fugitives des vannes
Les vannes de votre usine sont une des principales sources d’émissions fugitives. Chaque mise à niveau de vanne que vous effectuez vous rapproche de la conformité actuelle et future en matière d’émissions fugitives.
Détecteur ultrasonique de fuites de gaz Rosemount Incus
Détecte immédiatement les fuites de gaz en utilisant la technologie de détection par ultrasons, ce qui active un système d'alerte précoce.
PACSystems
Des résultats commerciaux plus intelligents grâce à une automatisation et un contrôle-commande avancés.
Analyseur de gaz en continu Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEFD
L’analyseur antidéflagrant X-STREAM Enhanced fournit une technologie d’analyse puissante dans un boîtier en aluminium moulé et à montage mural conforme à NEMA 4X/IP66.
Vannes d’isolement tout ou rien
Emerson dispose d’une vaste gamme de vannes d’isolement pour vous aider à contrôler efficacement et en toute sécurité de nombreux types de procédés différents.
Vannes de régulation Fisher GX, easy-e et HP
Les vannes droites Fisher s’adaptent à un grand nombre de procédés industriels et répondent aux besoins des applications, qu’elles que soient la taille, la température et les conditions de service
.
Questions fréquemment posées sur l’hydrogène renouvelable
L’hydrogène est utilisé dans la fabrication de deux composés chimiques importants, l’ammoniac et le méthanol. L’hydrogène est donc considéré comme un élément constitutif des engrais fabriqués à partir de l’ammoniac et des polymères fabriqués à partir du méthanol.
Des millions de tonnes d’hydrogène sont utilisées dans l’industrie. Cependant, tout l’hydrogène produit aujourd’hui ne peut pas être considéré comme neutre en carbone. L’hydrogène bleu et l’hydrogène vert sont les deux principales solutions à faible émission de CO2 susceptibles de remplacer l’hydrogène gris à forte intensité de carbone, qui représente 95 % de la production actuelle d’hydrogène.
Les technologies d’automatisation augmentent la capacité, la fiabilité et l’efficacité des électrolyseurs, et avec eux le potentiel d’une économie d’hydrogène verte, de plusieurs manières, de la gestion des charges électriques fluctuantes à la mesure et au contrôle du débit d’eau avec une plus grande précision jusqu’à l’utilisation d’analyses numériques pour les applications de gestion de l’énergie. L’automatisation peut également améliorer la sécurité, la durée de vie des équipements et la conformité réglementaire tout en réduisant les coûts de matériel et de main-d’œuvre.
L’hydrogène n’est pas seulement un élément clé pour permettre à l’industrie d’atteindre l’objectif de net zéro, mais aussi une occasion importante pour les sociétés chimiques de générer de nouvelles sources de revenus durables. Les sociétés chimiques peuvent s’appuyer sur leurs solides installations mondiales, leurs chaînes d’approvisionnement interconnectées, leurs réseaux existants de ventes et de distribution, ainsi que sur leurs connaissances pratiques en ingénierie, pour passer à un portfolio plus durable grâce à l’utilisation de ressources plus propres et plus durables.
Le projet PosHYdon vise à valider l’intégration de l’énergie éolienne offshore et de la production de gaz naturel et d’hydrogène en mer, produisant ainsi des carburants renouvelables en exploitant une source d’énergie verte.