Roxar Flow Metering
Our metering solutions generate vital information allowing every producing well to operate at maximum performance
Les solutions de mesure et de surveillance de débit Roxar fournissent des informations très importantes sur les flux de puits sans séparation des fluides. Emerson propose les solutions les plus compactes et rentables pour traiter les informations qui sont essentielles à l'optimisation de la production, au maintien de l'écoulement et à la conformité aux règlements. Les produits de mesure de débit Roxar sont présents dans les installations sous-marines et terrestres dans la plupart des régions productrices de pétrole et de gaz dans le monde.
Le débitmètre de gaz humide Roxar pour exploitation sous-marine utilise une technologie de résonance à micro-ondes unique pour détecter les petites variations relatives à la teneur en eau. Ce débitmètre offre les bases pour la surveillance continue en temps réel des flux de gaz humides grâce à la sensibilité la plus élevée disponible aujourd'hui sur le marché. Cette solution comporte une fonctionnalité essentielle, à savoir la mesure intégrée du degré de salinité.
En tant que pionniers dans la mesure polyphasique, les débitmètres polyphasiques Roxar sont utilisés dans l'industrie du pétrole et du gaz depuis plus de 25 ans. La plate-forme de débitmètre polyphasique Roxar 2600 fournit des solutions pour les essais de puits, les plates-formes d'exploitation sans personnel, le comptage de production, la surveillance des têtes de puits et les applications d’huile de schiste. Le débitmètre Roxar 2600 fournit des mesures en ligne pour le pétrole, l'eau et le gaz comprises entre 0 et 100 % de la fraction du volume de gaz et 0 et 100 % de la proportion d'eau dans le liquide. Le débitmètre propose en option le système de mesure polyphasique de la salinité Roxar.
Les solutions de mesure de débit Roxar d'Emerson font figure de pionnières dans la mise au point de la technologie de
résonance à micro-ondes pour la mesure de la teneur en eau.
Les compteurs de teneur en eau Roxar sont présents sur des installations dans le monde entier, dans certains des environnements onshore et offshore
les plus difficiles. Le compteur de teneur en eau Roxar est adapté à n'importe quelle application lorsqu'il est essentiel d'obtenir une teneur en eau précise et sans dérive.