Compteur Roxar déterminer une forte teneur ou une faible teneur en eau

Comptage en passage intégral de la teneur en eau avec les compteurs de teneur en eau Roxar

Les compteurs de teneur en eau Roxar HC/LC sont adaptés à une plage de teneur en eau comprise entre 0 et 50 %. Ils permettent de mesurer la teneur en eau d'un flux composé de pétrole et d'eau en passage intégral et en continu. La technologie Microwave Resonance exclusive permet d'effectuer des mesures extrêmement stables et très sensibles. La technologie est évolutive et adaptée à un passage intégral allant de 1" à 36". Les séparateurs à 3 phases, les conduites de pétrole, le comptage d'allocation, les raffineries et les stations de séparation du gaz et du pétrole font partie des applications typiques.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Comptage en passage intégral de la teneur en eau avec les compteurs de teneur en eau Roxar

Compteur de teneur en eau Roxar

Mesures en ligne de la teneur en eau

Le compteur de teneur en eau Roxar constitue une référence dans l'industrie en raison de la stabilité de ses mesures en passage intégral et de ses performances ne nécessitant pas de maintenance. L'association de la technologie hautes performances Microwave Resonance et de la fabrication de classe mondiale font de ce compteur le choix nº 1 depuis plus de 30 ans pour les mesures de teneur en eau très exigeantes. Les mesures continues en passage intégral sont nettement supérieures à celles réalisées avec une technologie à sonde, qui ne couvre qu'une partie de la section de tuyau, avec des technologies d'échantillonnage coûteuses manquant de précision. 

Technologie Microwave Resonance™

Contrairement aux autres technologies, la technologie Microwave Resonance™, une exclusivité d'Emerson, permet de suivre un pic d'énergie qui survient à une fréquence de résonance définie par la permittivité des liquides, qui n'est ni affectée par la température des composants électroniques, ni par le vieillissement, ni par l'étalonnage. La fréquence Microwave Resonance est mesurée à vide en usine à l'aide d'un équipement de haute précision et stockée dans chaque unité en tant que constante d'étalonnage. Cela signifie que l'étalonnage n'est pas requis et que les conditions environnementales ont un impact moindre.

Solutions évolutives pour passage intégral

La technologie Microwave Resonance s'adapte parfaitement aux conduites de tout diamètre et offre une solution pour la mesure en passage intégral même pour les conduites de pétrole de grande taille. Les débitmètres Roxar sont proposés avec un passage intégral de 1" à 36".

Ajustage du zéro

Lorsque l'appareil de mesure est fourni avec une entrée pour la masse volumique, provenant, par exemple, d'un débitmètre à effet Coriolis en ligne, il y a un ajustement automatique en cas de changement de la masse volumique du pétrole. Cela peut être important pour les applications dans lesquelles une conduite achemine différents types de pétrole. La fonction d'ajustage du zéro utilise des corrélations établies entre la masse volumique et la permittivité du pétrole. 

Applications

Exemples d'application :
* Comptage des exportations effectuées en mer du Nord pour le plus grand opérateur offshore d'Europe
* Comptage précis de la teneur en eau dans la conduite d'exportation de pétrole, qui est sujette aux changements de masse volumique du liquide, ainsi qu'aux accumulations de cire et de tartre (opérateur en mer du Nord)
* Comptage du pétrole à partir de cuves enterrées avant l'entrée en raffinerie (plus grande raffinerie dans les pays nordiques)
* Mesure de la teneur en eau sur la sortie d'huile d'un séparateur à 3 phases (grand opérateur offshore au Brunei)

Nous suivre

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.