La production de pétrole et de gaz en amont comprend l’exploration, le forage et l’extraction de pétrole brut et de gaz naturel. Ce procédé comporte de nombreuses exigences en matière de mesure, dont la mesure de la coupe d’eau. Les applications, y compris les séparateurs d’essai, les séparateurs de production et les skids de comptage fiscal, nécessitent toutes des instruments de dosage de l’eau. Qu’il soit installé sur la branche liquide d’un séparateur biphasé ou sur la branche huile d’un séparateur triphasé, le compteur de coupes d’eau Roxar fournit les performances de mesure nécessaires.
À montage sur site, le compteur de coupes d’eau en ligne Roxar utilise une technologie sensible de résonance à micro-ondes pour mesurer avec précision la permittivité d’un mélange huile/eau en temps réel. Le compteur à passage intégral améliore l’efficacité des têtes de puits, le procédé de séparation et le comptage transactionnel. Il peut être facilement réglé en fonction de la salinité et des variations de densité d’huile sèche.