La longueur droite disponible dans les remorques pour le transfert des gaz de l’air dans des conditions cryogéniques est généralement très petite et un produit de mesure de débit dans les applications à haute température avec une faible longueur droite est nécessaire. En outre, le fonctionnement cryogénique peut atteindre - 310 °F / -190 °C avec des variations dans la masse volumique des fluides azote, argon et oxygène. L’utilisation d’une plaque multi-orifice à conditionnement Rosemount 1595 associée à un transmetteur 3015 SMV est idéale pour cette application. Le 1595 est idéal pour les besoins en petites longueurs droites et, grâce à l’assemblage à distance entre la carte de conditionnement et le transmetteur, il peut résister à des applications cryogéniques négatives extrêmes.
Le transmetteur Rosemount 3051S MultiVariable est une solution haut de gamme personnalisée pour obtenir des mesures combinées de pression différentielle, de pression statique et de température du procédé. Ce transmetteur multivariable est un instrument économique qui réduit les points d’insertion dans la conduite, les lignes d’impulsion et les systèmes de raccordement. Cet appareil intègre également un outil de calcul du débit pour les mesures du débit corrigé entièrement compensé.