Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-1595 Conditioning Orifice Plate

Plaque multi-orifice Rosemount™ 1595

Product Description

L’élément primaire à plaque multi-orifice Rosemount 1595 présente une conception brevetée à 4 orifices permettant d’améliorer la précision dans des conditions de débit turbulent. Cette plaque à orifice nécessite une longueur droite de seulement deux diamètres de conduite (2D) en amont et en aval et ne nécessite pas de lignes d’impulsion, de brides spéciales ou de modifications de tuyauterie, ce qui permet un montage réalisé à hauteur d’homme. Adaptée à la plupart des applications sur gaz, liquides et vapeur, ce produit est disponible dans les diamètres de ligne standard jusqu’à 600 mm.

Produits

Search
1-10 résultats sur 10 pour Produits
4088 MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
3051S MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
1595 Conditioning Orifice Plate
1496 Orifice Flange Union
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
Max. Pression de service
ANSI B16.5 2 500 lb
Plage de température du procédé
-196 à 649 ºC
Type de fluide
Liquide, gaz, vapeur
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316/316L, alliage C-276, alliage 400
Garantie
Garantie limitée à 5 ans

Caractéristiques

  • La conception à 4 orifices brevetée permet une mesure précise du débit pour les profils d’écoulement turbulent
  • La plaque à orifice innovante n’a besoin que de 2 diamètres de tuyauterie en amont et en aval pour réduire les longueurs droites
  • L’installation, peu coûteuse, ne nécessite pas de ligne d’impulsion, de brides particulières ni de modifications de tuyauterie.
  • Possibilité de montage intégré pour faciliter l’installation
  • Les mécanismes de centrage automatique garantissent une précision optimale et améliorent la procédure d’installation globale.
  • L’instrument est disponible en diamètres de ligne supérieurs, allant jusqu’à 600 mm ou en diamètre personnalisé pour apporter de la flexibilité aux applications.

Documentation et schémas