Équipements de blanchisserie commerciale
Les composants Emerson optimisent la gestion de l’eau froide et chaude, de la vapeur, de l’air et du gaz de combustion dans les équipements de blanchisserie industrielle.
Le débit élevé et le BTU requis par les équipements de blanchisseries exigent des composants de contrôle de fluide et de mouvement robustes. La solution de plate-forme complète d’Emerson comprend des vannes et des produits de traitement de l’air ASCO qui résistent aux contraintes des opérations de blanchisserie. Notre gamme de produits allie sécurité et efficacité à chaque étape du procédé de blanchisserie industrielle : lavage, pressage, séchage, tri, repassage et pliage.
Nos solutions offrent des sorties optimisées avec le service, la sécurité et la fiabilité inégalés d’ASCO.
Vannes à piston à siège incliné et vannes pour vapeur/eau chaude ASCO
Ces vannes robustes sont conçues pour les applications d’eau et de vapeur à haute pression avec des tuyaux de 64 mm (2 1/2 po) maximum et jusqu’à 10,3 bar (150 psi). Installez ces vannes dans des laveuses par lots, des laveuses de grande puissance, des machines de nettoyage à sec, ainsi que sur le skid de recyclage.
Obtenez un débit jusqu’à 60 % plus élevé, tout en augmentant le rendement lorsque vous utilisez ces modèles à haut débit et longue durée de vie. Ils réduisent les stocks en s’adaptant à la fois à la vapeur
et à l'eau chaude, et sont conçus pour un entretien rapide et facile.
Le pressage est effectué sur le linge de maison après lavage afin d’en extraire l’eau restante. Cela réduit la consommation d’énergie et le temps nécessaire au processus de séchage.
Un lot entier de linge est pressé entre deux grandes plaques qui sont poussées l’une contre l’autre pour évacuer l’eau, qui est ensuite vidée.
Le pressage peut se produire à des températures élevées pour faciliter le processus de séchage et rendre le linge plus malléable.
Un traitement de l’air et des électrovannes ASCO fiables augmentent le rendement et minimisent les temps d’arrêt de la machine.
Les laveuses de grande puissance, également appelées laveuses essoreuses, fonctionnent comme des laveuses résidentielles à chargement frontal, mais à une capacité de 3 à 30 fois supérieure. Les tissus sont lavés en lots uniques dans une chambre en utilisant un cycle de lavage, d’essorage, de rinçage et d’essorage final qui utilise la force centrifuge pour extraire l’eau et le détergent.
Les machines efficaces en terme de coûts incluent des composants qui résistent aux contraintes du process. Les vannes ASCO augmentent la longévité et la productivité grâce à un service, une expertise, une durabilité et une fiabilité de premier ordre.
Les sèche-linge abritent un tube cylindrique ventilé qui tourne et permet à l’air de circuler. L’air est chauffé par un radiateur à gaz connecté au tube, puis aspiré à travers le tube pendant sa rotation. L’air chaud circule à travers le linge de maison dans le sèche-linge, chauffant toutes les zones et l’eau qu’il contient. L’eau est transformée en vapeur et évacuée par le haut du tube, offrant ainsi du linge sec et décompressé.
Les composants ASCO fiables à haut débit évacuent l’air chaud en toute sécurité, accélèrent le séchage et minimisent les temps d’arrêt.
Les machines à repasser utilisent un long cylindre chauffé qui tourne pour tirer le linge dessus. Il est pressé fermement contre un deuxième cylindre roulant pour presser le linge entre eux et éliminer les plis.
Les plieuses utilisent un transporteur à courroie pour tirer le linge vers le haut et le draper sur un rouleau. Le linge est drapé à plusieurs reprises sur des rouleaux et frappé avec des impulsions d’air pour créer des plis croisés jusqu’à ce qu’il soit bien plié.
Les vannes vapeur et proportionnelles ASCO à longue durée de vie maximisent l’efficacité de la vapeur et de l’air et minimisent les temps d’arrêt de la machine.