Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Asco-P-V710

Corps de vanne Hydramotor série V710 ASCO™

Product Description

La corps avec ouverture par poussée série V710 ASCO permet de réguler le gaz de combustion lorsqu’il est installé sur des actionneurs Hydramotor série AH2E ou AH4E ASCO. Le corps de vanne modulaire se caractérise par une géométrie interne optimisée, qui permet d’atteindre un débit extrêmement élevé avec un encombrement minimal. La série V710 est idéale pour les chaudières, les fourneaux, les fours, les séchoirs, les systèmes de chauffage et les générateurs à gaz utilisés dans les applications commerciales et industrielles.

Matériau du corps
Aluminium
Produit
Gaz naturel
Diamètre de raccordement
3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po ; 2 po ; 2 1/2 po ; 3 po
Type d’orifice
Bride, NPTF
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar

Caractéristiques

  • Conception à débit élevé optimisée (Cv de 14 à 180) et vaste différentiel de pression d’utilisation (0 à 1,03 bar) couvrant un grand nombre d’applications
  • Sa grande plage de température ambiante convient aux environnements chauds (66 °C / 150 °F) ou glaciaux (-40 °C / -40 °F)
  • Corps en aluminium NPT de 3/4 à 3 po et corps en fonte à bride de 4 po disponibles
  • Les adaptateurs de raccordement sont disponibles pour les corps NPT afin de simplifier l’installation et l’entretien
  • La modularité et la polyvalence du montage déporté permettent de l’installer dans tous les sens
  • Classification UL, approbation FM et certification CSA

Documentation et schémas