Solutions de mesure de niveau pour réacteurs et cuves de mélange

Mesures de niveaux fiables et précises dans des conditions difficiles
Mélangeur, bac de dissolution

Contrôle de niveau et assurance qualité optimisés

Le réacteur ou la cuve de mélange constitue souvent le cœur du processus de fabrication des produits chimiques. Une mesure de niveau fiable et précise est essentielle pour garantir une qualité, un contrôle et une cohérence élevés du produit. Les cuves de réacteurs présentent souvent des conditions difficiles, caractérisées par des variations rapides de niveau, des turbulences, des températures variables, ainsi que la présence de fluides visqueux ou corrosifs. Étant donné que les réacteurs sont souvent équipés d’agitateurs, l’utilisation d’un radar sans contact combiné à une technologie de détection de seuil est idéale pour minimiser l’intrusion dans la cuve.

Pour résoudre les différents problèmes de procédé rencontrés dans les réacteurs et les cuves de mélange, il est nécessaire d’utiliser des transmetteurs de niveau radar exploitant différentes fréquences. Effectivement, les transmetteurs de niveau à fréquence plus élevée, comme le Rosemount 3408 à 80 GHz, sont idéaux pour les petits raccords de procédé et les plages de mesure courtes. En revanche, la fréquence moyenne de 26 GHz du Rosemount 5408 convient mieux aux conditions de procédé plus difficiles, notamment la présence de vapeurs et de mousses.

En savoir plus
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Contrôle de niveau et assurance qualité optimisés
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.