Technologie d’actionneurs à émissions contrôlées (ECAT) Shafer

Actionneurs de vannes zéro émission pour les pipelines de gaz naturel

Les actionneurs Shafer et leurs composants de contrôle sont utilisés depuis plus de 70 ans dans plus de 100 000 applications sur gazoducs qui ont fait leurs preuves sur le terrain. La nouvelle technologie d’actionneurs à émissions contrôlées (ECAT) Shafer englobe les caractéristiques fonctionnelles de la palette rotative dans une conception innovante, qui élimine les émissions généralement associées aux systèmes gaz-hydrauliques. 

La technologie ECAT constitue une bonne solution pour les zones densément peuplées, où l’odeur du gaz naturel pose problème aux riverains. Elle est compatible avec les équipements Shafer existants.Pour plus de facilité, la technologie ECAT peut être achetée comme une mise à niveau pour la plupart des installations existantes.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Actionneurs de vannes zéro émission pour les pipelines de gaz naturel

Qu’est-ce que la technologie d’actionneurs à émissions contrôlées (ECAT) ?

La dernière défense pour le contrôle des émissions

La solution Shafer ECAT est un système de pilotage pour vannes (Valve Operating SystemTM) destiné aux applications critiques de gazoducs où la fiabilité des équipements est essentielle et le contrôle des émissions souhaité.La solution ECAT applique une technologie avancée afin de prévenir les émissions et utilise également la technologie et les contrôles Shafer éprouvés d’Emerson pour piloter les vannes dans les conditions les plus difficiles. Elle constitue une excellente solution pour les applications écologiquement sensibles.

Caractéristiques et avantages

Accumulateur unique de réinjection « gaz-hydraulique »
La conception innovante de l’accumulateur permet au gaz du pipeline de pressuriser le fluide hydraulique pour alimenter l’actionneur. L’orientation de l’accumulateur, connu sous le nom de gaz-hydraulique, facilite le procédé de réinjection du gaz et permet aux liquides de retourner naturellement dans le pipeline par pesanteur.

Bloc d’alimentation de réinjection polyvalent
Le bloc d’alimentation prend en charge une alimentation électrique secteur ou solaire pour les applications à distance.

Alimentation de réserve à sécurité intégrée
En cas de panne de courant électrique, l’accumulateur maintient une réserve de puissance hydraulique pour un nombre déterminé de pilotages des vannes.

Pompe à main hydraulique
Pour la mise en service ou un fonctionnement d’urgence, une pompe à main hydraulique peut être utilisée pour piloter directement l’actionneur ou recharger l’accumulateur.

Surveillance facile de l’état de préparation du système
La salle de contrôle du gaz peut facilement vérifier que l’actionneur est en mode « prêt à fonctionner » grâce à un simple signal en retour du contacteur de fin de course.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.