Solution d'automatisation sous-marine

Solution d'actionneurs sous-marins

Emerson propose une solution d'actionneurs sous-marins qui comprend les produits BettisTM, DantorqueTM et ShaferTM.

BETTIS

Fort de 40 ans d'expérience dans la conception, le mécanisme symétrique Scotch yoke Bettis permet une rotation d'un quart de tour avec un dispositif de sécurité, qui verrouille la position du module à ressort sous charge.

Solution idéale pour les applications sous-marines, les actionneurs Bettis série GS sont disponibles avec les systèmes plongeurs ou ROV et sont parfaitement adaptés aux risers (tubes prolongateurs) et autres applications avec mode de sécurité. Bettis offre des actionneurs de vanne sous-marine de haute qualité.

C010 - Subsea Actuation Solution - Dantorque

DANTORQUE

Créés il y a 26 ans, les actionneurs Dantorque sont disponibles en rotation quart de tour sur la base des rainures hélicoïdales et sont parfaitement adaptés aux applications sous-marines. Ces actionneurs compacts et concentriques sont conçus avec précision et produisent un couple parfaitement équilibré sur la tige de vanne.

Les modèles Dantorque DTU sont personnalisés pour l'intervention et les installations ROV ou pour la récupération à de grandes profondeurs d'eau. Ces actionneurs sont la solution idéale pour les vannes d'isolement sous-marines et les applications de vannes hautement techniques et particulièrement critiques. Les réducteurs Dantorque sont compacts et conçus pour les eaux très profondes avec couple équilibré. Ces modèles sont conçus pour les interventions ROV.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture DANTORQUE

SHAFER

Avec 40 ans d'expérience dans la conception d'actionneurs sous-marins, Shafer offre des actionneurs à palette rotative à double effet avec couple quart de tour équilibré, qui ne nécessite aucun mécanisme d'engrenage interne ou de conversion de puissance. Cet actionneur sous-marin est extrêmement efficace et compact et ne requiert aucune compensation de pression. Les actionneurs à palettes rotatives constituent une bonne solution pour les manifolds et d'autres applications en espace réduit. Shafer représente ce qu'il y a de mieux en matière d'actionneurs sous-marins innovants et de haute qualité.

Que l'application soit une plate-forme offshore, une barge de travail, un terminal de chargement offshore, une usine cryogénique ou une station de pompage de boues, l'actionneur Shafer HPU est conçu pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de plate-forme sous-marine ou offshore.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture SHAFER
C011 - Subsea Actuation Solution - Shafer
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.