Downhole Hero

Downhole Monitoring

Our downhole monitoring solutions generate vital information allowing every producing well to operate at maximum performance.

Big Feature

Why do you need permanent downhole monitoring?

Continuous monitoring of pressures and temperatures is needed to understand the dynamics of the downhole environment. Roxar permanent monitoring solutions offer cost effective, highly stable, accurate and precise measurements suitable for the harshest and hottest deep well environments. These measurements are critical to managing well production, reservoir performance and the integrity of your production operations.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Why do you need permanent downhole monitoring?

Funcionamiento

Conexión a múltiples instrumentos en el fondo del pozo con un solo cable

La red integrada en el fondo del pozo (IDN) proporciona acceso a datos confiables por la vida útil del pozo.  Varios instrumentos de distintos tipos se pueden conectar a esta red de un solo cable en el pozo, habilitada por una tarjeta de red.  Esto simplifica las actividades de integración, las pruebas y el mantenimiento.

Monitorización en tiempo real de la presión y temperatura del yacimiento

Los medidores de la serie HS Roxar utilizan electrónicas SOI (silicio sobre aislante) a alta temperatura.  Cuando se combinan con la cabeza del cable de alta integridad y los sistemas de protección, estos proporcionan la más alta confiabilidad y una vida útil más larga.  Los procesos comprobados y el personal de instalación experimentado garantizan la seguridad y eficiencia en las operaciones de perforación.

Monitorización en tiempo real de la presión del anular B en los pozos submarinos

La monitorización de la presión del anular B en los pozos submarinos proporciona datos adicionales, lo que permite una evaluación más profunda de los riesgos de las barreras críticas del pozo. Estos datos de presión en tiempo real ayudan a los operadores a alinearse con los estándares y directrices de la industria.

Gestione el desempeño del pozo con datos inalámbricos del yacimiento

La nueva Intelligent Multistage Completion Network proporciona datos inalámbricos del yacimiento desde los laterales y las terminaciones inferiores. El acceso a esta información permite que los operadores gestionen el desempeño del pozo y optimicen la estrategia de drenaje.

Funcionamiento

Conexión a múltiples instrumentos en el fondo del pozo con un solo cable

La red integrada en el fondo del pozo (IDN) proporciona acceso a datos confiables por la vida útil del pozo.  Varios instrumentos de distintos tipos se pueden conectar a esta red de un solo cable en el pozo, habilitada por una tarjeta de red.  Esto simplifica las actividades de integración, las pruebas y el mantenimiento.

Monitorización en tiempo real de la presión y temperatura del yacimiento

Los medidores de la serie HS Roxar utilizan electrónicas SOI (silicio sobre aislante) a alta temperatura.  Cuando se combinan con la cabeza del cable de alta integridad y los sistemas de protección, estos proporcionan la más alta confiabilidad y una vida útil más larga.  Los procesos comprobados y el personal de instalación experimentado garantizan la seguridad y eficiencia en las operaciones de perforación.

Monitorización en tiempo real de la presión del anular B en los pozos submarinos

La monitorización de la presión del anular B en los pozos submarinos proporciona datos adicionales, lo que permite una evaluación más profunda de los riesgos de las barreras críticas del pozo. Estos datos de presión en tiempo real ayudan a los operadores a alinearse con los estándares y directrices de la industria.

Gestione el desempeño del pozo con datos inalámbricos del yacimiento

La nueva Intelligent Multistage Completion Network proporciona datos inalámbricos del yacimiento desde los laterales y las terminaciones inferiores. El acceso a esta información permite que los operadores gestionen el desempeño del pozo y optimicen la estrategia de drenaje.

Downhole Monitoring Solutions Expert

Leading Edge Innovative Monitoring Solutions

  • SOI – Silicon on Insulator technology for life of well performance
  • Reliability focused design
  • All types of sensors on same cable

Top Manufacturing & Delivery Performance

  • 100% on time delivery – 30 years
  • World class manufacturing
  • Specialist engineering team
  • Industry leading operational uptime efficiency

Best-in-Class Reliability

  • Qualified to industry standards
  • HPHT design gives superior reliability performance
  • Industry leading track record
Habilite JavaScript para usar este sitio web.