Intelligent Multistage Completion Network™
Una solución integrada de fondos de pozo que proporciona monitorización inalámbrica en línea desde la terminación inferior y una instalación permanente del medidor HS durante la vida útil del pozo.
La Intelligent Multistage Completion Network, un proyecto de colaboración entre Emerson y Metrol, ahora ofrece una solución rentable de monitorización de fondos de pozo en etapas de terminación de dos etapas. Se instala un sistema de monitorización permanente de yacimientos en la parte superior con la nueva Roxar Matrix Downhole Wireless Interface™ que permite la conexión a los dispositivos inalámbricos de monitorización y control Metrol en la terminación inferior.
El Intelligent Multistage Completion Network™ se basa en las capacidades de la red integrada en fondos de pozo Roxar existente que se ha instalado en pozos de todo el mundo. Incluye una instalación permanente del medidor de fondos de pozo en la terminación superior para la vida útil de los datos del pozo y utiliza tecnologías de telemetría inalámbrica comprobadas en el campo para permitir la comunicación con sensores Metrol y controles ubicados en una malla de arena de terminación inferior u otra ubicación remota del pozo.
Los Instrumentos inalámbricos Metrol se encuentran en una malla de arena de terminación inferior u otra ubicación remota del pozo. Algunos ejemplos son los manómetros, las matrices de temperatura y las válvulas de control de caudal.