Roxar-P-Downhole-Equipment

Roxar™ Downhole Network Controller (DHNC)

Descripción del producto

El equipo para fondo de pozo Roxar ofrece información y control de las operaciones de producción sin igual. El equipo líder en la industria le otorga a los operadores todo lo que necesitan para establecer una red inteligente de fondo de pozo (IDN), la cual puede adaptarse a hasta 32 sensores en un mismo cable. La información capturada de presión y temperatura muy precisa es invalorable para gestionar simultáneamente una variedad de pozos en zonas separadas y permite que los operadores tengan mejor control de la producción.

Interfaz de comunicación de la tarjeta del controlador de la red de fondo de pozo
RS422, Ethernet de 10 Mbit, RS485 (opcional)
Protocolos de comunicación DNHC
1 TEC (conductor mono o doble)
Presión de trabajo de la salida en la cabeza de pozo Roxar
10 000 psi
Rango operativo de la caja de presión Roxar IWIS
De -18 °C a 70 °C / De 0 °F a 158 °F
10 000 pies/3048 m
Rango operativo de las unidades de adquisición superficial
Temperatura de 0 °C a 60 °C / De 32 °F a 140 °F

Características

  • Despliegue la red inteligente Roxar en entornos exigentes con unidades de adquisición superficial a prueba de explosiones/impermeables
  • Use con flexibilidad la tarjeta del controlador de la red de fondo de pozo (DHNC) Roxar como una interfaz, alimentación y hub de comunicaciones
  • Implemente fácilmente la caja de presión IWIS Roxar: el ROV completamente recuperable con el diseño de embudo que permite una instalación submarina segura
  • Intercomuníquese de modo confiable con el sistema de monitorización de fondo de pozo Roxar con una caja de presión submarina para el DIU instalada permanentemente

Documentos y dibujos