El TESCOM 44-6800 de Emerson es el primer regulador de vapor del mundo que ofrece separabilidad certificada para rendimiento y seguridad óptimos en áreas clasificadas como peligrosas
FLORHAM PARK, N.J. (17 de julio de 2019) -- Emerson ha introducido el primer regulador de reducción de la presión de vaporización para los analizadores de cromatógrafos de gases con la opción de separar el cuerpo del regulador del alojamiento electrónico, sin poner en riesgo las certificaciones de áreas peligrosas a nivel mundial. Este diseño ofrece protección a los componentes electrónicos del regulador contra temperaturas extremadamente altas en refinerías petroquímicas y plantas de proceso.
Diseñado para los sistemas de acondicionamiento de muestras para análisis en línea de cromatografía de gases, el nuevo Regulador de vaporización serie TESCOM™ 44-6800 promueve mayor fiabilidad y precisión en los resultados de las pruebas de muestras, mientras simplifica la puesta en marcha del sistema, reduce el mantenimiento y facilita la monitorización remota y local para cumplir con los requisitos de los procesos globales. La serie TESCOM 44-6800 funciona garantizando la entrega cuidadosamente controlada de muestras de vapor de una sola fase de mezclas de hidrocarburos a un cromatógrafo de gases (GC) donde la muestra se separa y se analizan sus propiedades físicas. Obtener valores precisos y fiables del GC, como la medición de BTU de gas natural, puede dar como resultado eficiencias en la refinería notablemente mejoradas.
A diferencia de los reguladores de vaporización tradicionales, la separabilidad certificada opcional de la serie TESCOM 44-6800 permite al usuario separar la carcasa eléctrica, que contiene componentes electrónicos sensibles, la fuente de alimentación y el selector de ajuste de temperatura, del cuerpo del regulador. Este se puede instalar en un ambiente de temperatura más baja, evitando que los componentes electrónicos sensibles se expongan a temperaturas de ambiente que exceden 149 °F (65 °C). La separabilidad, junto con una alta tolerancia a los picos de voltaje y a temperaturas ambiente extremas, garantiza un rendimiento y seguridad óptimos en áreas clasificadas como peligrosas. La serie TESCOM 44-6800 está disponible en dos opciones de materiales del cuerpo: acero inoxidable 316 y aleación de níquel que ofrecen la máxima resistencia contra la corrosión como valor añadido y fiabilidad a largo plazo.
"El funcionamiento óptimo de la planta se basa en resultados analíticos precisos y nuestros clientes buscan la fiabilidad absoluta en sus sistemas de acondicionamiento de muestras para cromatografía de gases, algo que puede estar en riesgo cuando la electrónica está expuesta a altas temperaturas dentro de alojamientos con calefacción o cuando se usan reguladores de vaporización con tecnología de transferencia de calor inferior", dijo Laura Schafer, vicepresidenta de ventas, control de líquidos de precisión, Emerson. "Con su diseño innovador, el regulador de vaporización de la serie TESCOM 44-6800 aumenta la fiabilidad de los sistemas de acondicionamiento de muestras para que nuestros clientes no tengan que preocuparse por la calidad de las mismas".
El TESCOM 44-6800 está diseñado para una capacidad de caudal de 0,02 y presiones hasta de 6 000 psig. Está disponible en versión eléctrica y de vapor. Emerson está presentando el regulador 44-6800 específicamente para sistemas de acondicionamiento de muestras utilizados en el análisis en línea de cromatografía de gases en aplicaciones de petróleo y gas, petroquímicas y químicas.
La tecnología patentada de transferencia de calor preserva la integridad de la muestra al evitar la condensación de los componentes más pesados durante la reducción de presión. Las temperaturas se pueden controlar con precisión usando el selector de control del calefactor de una sola vuelta. El TESCOM 44-6800 también está equipado con un controlador PID para control preciso de la temperatura del calefactor.
El monitoreo remoto se ha vuelto esencial para la industria del petróleo y del gas. El TESCOM 44-6800 presenta una salida analógica de 4-20 mA estándar de la industria para facilitar el monitoreo remoto de la temperatura del calefactor y para adquisición de datos. Las señales de TESCOM 44-6800 se pueden enviar a dispositivos de campo de modulación, PLC y sistemas SCADA, entre otros, para lograr los objetivos multisistemas de las aplicaciones 4.0 de la Industria. La serie TESCOM 44-6800 también tiene la opción de una pantalla LED para monitoreo local en el campo.
El Regulador de vaporización TESCOM 44-6800 cumple con los requisitos de las certificaciones de CSA (Asociación Canadiense de Estándares), ATEX (ATmósferas EXplosivas) e IECEx (Comisión Electrotécnica Internacional) para la calificación T3 (200 °C), junto con las normas MR0175/ISO 15156 de la Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión para el uso de materiales en ambientes con sulfuro de hidrógeno. Además, el regulador ofrece flexibilidad global con su diseño de 100-240 VCA, 50/60 hercios y se complementa con la protección contra picos de voltaje.
Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial
Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de XFacebookLinkedIn YouTube
Sobre Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.