Tescom-P-44-6800

Regulador de vaporización TESCOM™ serie 44-6800

Descripción del producto

El nuevo regulador de vapor de la serie 44-6800 ofrece una tecnología superior de transferencia de calor que garantiza la entrega de muestras de vapor monofásicas necesarias para obtener resultados analíticos precisos. Presenta una separación certificada entre el cuerpo del regulador y la caja electrónica para una mayor flexibilidad de instalación. La serie 44-6800 es ideal para los sistemas de procesamiento de gas, refino y acondicionamiento de muestras petroquímicas para cromatógrafos de gas en línea.

atex-certification
csa-listed
Presión máxima de entrada
241 bar/3 500 psig/24 132 kPa - Estándar
414 bar/6 000 psig/41 370 kPa - Opcional
Rangos de presión de salida
25, 50, 100, 250, 500 psig
1,7, 3,4, 6,9, 17,2, 34,5 bar
172, 345, 690, 1 724, 3 448 kPa
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316, aleación de níquel (Hastelloy®)
Asiento: poliamida (Vespel® SP21)
Diafragma y resorte: aleación de níquel cromo cobalto (Elgiloy®), aleación de níquel (Hastelloy®)
Partes restantes: acero inoxidable 316, aleación de níquel (Hastelloy®)
Temperaturas de operación máximas
Temperatura del medio máxima: 392 °F/200 °C
Temperatura ambiente máxima: 185 °F/85 °C para el cuerpo del regulador y 149 °F/65 °C para el alojamiento eléctrico
Temperatura ambiente mínima
–40 °F/–40 °C
Calentador
Calentador individual para 100 vatios a 120 VCA y 400 vatios a 240 VCA
Control de temperatura del calentador 270° giro: 122 °F a 752 °F/50 °C a 400 °C
Salida analógica de temperatura del calentador: 4-20 mA se correlaciona con una lectura de termopar del calentador de 122 °F a 752 °F/50 °C a 400 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4 in NPTF, extensión del tubo
Capacidad de caudal
0,02
Peso
2,9 kg/6,3 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Para uso a nivel mundial, diseñado para 100/240 VCA, 50/60 Hz
  • Certificación CSA, ATEX e IECEX según T3 (200 °C) para atmósferas de gases, vapores o líquidos inflamables y atmósferas de polvos combustibles
  • La separabilidad certificada permite al usuario desacoplar el cuerpo del regulador y el alojamiento electrónico, mientras conserva las certificaciones del producto
  • Salida analógica de 4-20 mA para adquisición de datos y monitorización de temperatura a distancia
  • Indicador de temperatura LED opcional
  • Montaje en panel opcional
  • Tecnología avanzada de transferencia de calor
  • Calentador con controlador PID en todas las configuraciones del producto
  • Cuadrante de control de temperatura del calentador con giro simple
  • NACE MR0175/ISO 15156

Documentos y dibujos