Servicios en campos petrolíferos

Servicios en campos petrolíferos

Cumpla con las exigencias de servicio en campos petrolíferos de manera segura y concéntrese en el resultado final con mediciones y control confiables y precisos.

Perforación, cementación y estimulación con desempeño mejorado

Las compañías de servicios en campos petrolíferos siguen esforzándose a ofrecer servicios de calidad y seguridad en un entorno competitivo. Los dispositivos de control e instrumentación para medición, sin mantenimiento, confiables y precisos, son vitales para su flota. Sin importar los requisitos de la aplicación, las tecnologías de Emerson lo ayudan a mejorar la seguridad mediante operaciones responsables y a ofrecer servicios de calidad a sus clientes, para que pueda concentrarse en el resultado final.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Perforación, cementación y estimulación con desempeño mejorado

Emerson presenta el cromatógrafo de gases para aplicaciones de gas natural, biogás, medición de...

El Rosemount 470XA proporciona una solución compacta y rentable para la transferencia de custodia, la captura de carbono y otras aplicaciones de...

El nuevo transmisor inalámbrico de Emerson proporciona una flexibilidad sin precedentes para el...

El Rosemount 802 Transmisor multidiscreto inalámbrico de entradas o salidas permite el control remoto de activos que ayuda a reducir costos...

Emerson celebra 150 años de innovación en válvulas y protección contra la sobrepresión de Crosby

Las válvulas de alivio de presión de Crosby mejoran la seguridad y aumentan el tiempo de actividad al ofrecer una protección del exceso de...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.