Given the severity of impact absorbed by primary, secondary and tertiary crushers, it’s not uncommon for small, undetected problems to rapidly accelerate to catastrophic failure, meaning extended periods of unplanned downtime. With Emerson’s portfolio of condition monitoring solutions, including advanced wireless vibration sensing, edge analytics, prediction and protection and machinery health software, you can detect emerging problems with patented analysis technologies and correlate findings with other collected data to avoid major operational delays and maintain crusher availability.
Recopila datos de muchas máquinas giratorias, a partir de activos del equilibrio de la planta, como bombas, motores, cajas de engranajes,y aficionadosa activos de consecuencia más altos, como turbinas, generadoresy compresores, pero tener un solo lugar donde los datos se juntan para identificar rápidamente a los malos actores sería más eficiente.
La gestión de activos de la maquinaria industrial se simplifica en el software AMS Machine Works, donde los usuarios pueden comenzar rápidamente a identificar posibles problemas del equipo con su maquinaria monitorizada. AMS Machine Works combina técnicas de mantenimiento predictivo con herramientas de análisis integralpara brindar una evaluación fácil y precisa de la condición de la maquinaria en la planta. Este galardonado software penetra la medición de la tecnología compatible de adquisición de datos de la condición de la maquinaria AMS, como el AMS Wireless Vibration Monitor, el AMS Asset Monitor, el AMS 6500 ATG, entre otros.
Videos tutoriales
Instalación | Comenzar |Conmutador de aplicaciones | VibApp | Módulo de dispositivo de red