No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AMS-P-6500

Monitor de predicción del balance de la planta AMS 6500

Descripción del producto

En el caso de ciertos activos rotativos y los procesos vinculados a ellos, la recopilación de datos periódica basada en rutas es insuficiente para indicar la condición de los activos. La monitorización en línea de la condición proporciona la frecuencia y los tipos de datos necesarios para permanecer al tanto de los problemas que se desarrollan durante las operaciones normales y para responder rápidamente ante los cambios repentinos en las condiciones transitorias. El Machinery Health Monitor AMS 6500 de Emerson es un sistema versátil y escalable que se puede implementar en una variedad de configuraciones para ofrecer la monitorización de la condición en línea exactamente como se necesita para la aplicación.

Canales analógicos
hasta 44 (2 racks ATG completos)
Canales del tacómetro
Igual que el analógico
Fmax/Velocidad del muestreo
18,75 kHz/48 000 muestras por segundo
Resolución ADC
24 bits
Datos disponibles
Spectrum, forma de onda, forma de onda PeakVue
Líneas de resolución/Muestras
hasta 12800 LOR/32768 muestras
Tipo de entrada de voltaje/Impedancia
±24 V CA+CC (A6500UM)/>100 KΩ (dif)
Potencia del sensor (ICP)/Impedancia
0 a 8 ma a 25 V/>100 KΩ (diferencial)
Barrido de canales
Todos los canales simultáneos
Unidades
Inglés, métrico, Hz, CPM, pedido
Escala
Lineal y registro
Detección de alta frecuencia
Valor PeakVue y forma de onda PeakVue
Comunicaciones de hardware
OPC UA, Modbus RTU y TCP/IP
Temperatura operativa
–20 °C a +70 °C (–4°F a +158 °F)
Vibración IEC60068-2-6 (en operación)
2 g @ 55-150 Hz, 3 ejes
Choque IEC60068-2-27 (en operación)
10 g, 4000 choques por eje, 3 ejes
Humedad relativa
5 a 95 %, no condensado

Características

  • Diseñado para usarse en áreas definidas como clasificadas: CSA C1D2 y ATEX/IECEx Z2
  • Activos de predicción sin criterios de apagado crítico
  • Predicción en capas sobre la protección existente
  • Expansión del sistema de predicción AMS 6500
  • 100 horas, registrador digital de la condición primero en entrar, primero en salir (FIFO) transitorio
  • Monitorización adaptable con predicados
  • AMS Machinery Manager, versión actual (igual que AMS 2140)

Documentos y dibujos