Válvulas miniatura para dispositivos médicos de uso en el hogar
Válvulas de servicio general, proporcionales y válvulas solenoide para ventiladores para el hogar, concentradores de oxígeno portátiles de alto caudal y mucho más
Los dispositivos médicos de uso en el hogar deben beneficiar, y no agobiar, a quienes dependen de ellos. Por eso, los fabricantes de activos médicos para la atención en el hogar diseñan dispositivos más silenciosos, ligeros y confiables que nunca.
Las válvulas y soluciones ASCO™ de Emerson, de eficacia probada, hacen posibles dispositivos de atención médica en el hogar de calidad superior, así como resultados positivos. Desde la idea inicial hasta el lanzamiento con éxito, Emerson es su socio experimentado que lo apoya en todos los aspectos de su diseño, fabricación y cumplimiento.
Los dispositivos portátiles de atención médica en el hogar deben desplazarse fácilmente con las personas que dependen de ellos. Para evitar un esfuerzo añadido, los fabricantes de dispositivos médicos de uso en el hogar deben diseñar activos más pequeños y ligeros, y la carcasa y el peso de cada componente cuentan.
Las válvulas solenoide miniatura ASCO de Emerson ofrecen los más altos niveles de desempeño en un tamaño reducido, lo que ayuda a racionalizar las máquinas de ventiladores domésticos, concentradores de oxígeno, dispositivos de terapia de compresión y más, sin sacrificar el control excepcional de fluidos.
Válvulas miniatura serie 090 de ASCO
Mejore la confiabilidad de los activos de suministro de oxígeno y terapia de compresión con estas válvulas solenoide miniatura ligeras para dispositivos médicos.
Válvulas miniatura ASCO serie RB
Estas válvulas compactas, ligeras y altamente personalizables pueden utilizarse en dispositivos de terapia de compresión de TVP y como válvula de oxígeno en instrumentos de terapia respiratoria.
Válvulas proporcionales ASCO Preciflow serie 202
Controle con precisión el caudal de gas en ventiladores en el hogar, instrumentos de monitorización de la presión sanguínea y mucho más utilizando esta válvula proporcional compacta y muy confiable.
Ya sea para un uso temporal o para una afección crónica, la confiabilidad de los activos médicos de atención en el hogar puede repercutir directamente en la salud y el bienestar de quienes dependen de ellos. Es fundamental que estos dispositivos funcionen siempre que se necesiten.
Las válvulas solenoide miniatura ASCO para dispositivos médicos, probadas en el campo durante décadas, son reconocidas por su durabilidad y longevidad. Optimizamos continuamente nuestra oferta, con innovaciones como los diseños sin fricción, para lograr la máxima vida útil. Algunas de nuestras válvulas han superado la notable cifra de 500 millones de ciclos.
Además, todos los productos que salen de nuestras plantas se prueban al 100 % al final de la línea. También desarrollamos nuestros propios y rigurosos procedimientos de prueba, incluidos procedimientos de prueba específicos para productos personalizados que adaptamos a las especificaciones y necesidades de aplicación del cliente.
Válvulas miniatura serie 090 de ASCO
Mejore la confiabilidad de los activos de suministro de oxígeno y terapia de compresión con estas válvulas solenoide miniatura ligeras para dispositivos médicos.
Válvulas proporcionales ASCO Preciflow serie 202
Controle con precisión el caudal de gas en ventiladores en el hogar, instrumentos de monitorización de la presión sanguínea y mucho más utilizando esta válvula proporcional compacta y muy confiable.
Válvulas miniatura ASCO serie RB
Estas válvulas compactas, ligeras y altamente personalizables pueden utilizarse en dispositivos de terapia de compresión de TVP y como válvula de oxígeno en instrumentos de terapia respiratoria.
El descanso es esencial para el bienestar y la recuperación. Los sonidos cercanos, incluidos los de los dispositivos médicos de atención en el hogar, pueden alterar la relajación y el sueño.
Muchas válvulas solenoide convencionales que se utilizan en concentradores de oxígeno, ventiladores domésticos y otros dispositivos de terapia respiratoria tienen una bobina y un tubo de núcleo magnético que pueden entrar en contacto, lo que produce ruido. El diseño especializado de las válvulas solenoide miniatura ASCO para dispositivos médicos evita el contacto de metal con metal que puede provocar chasquidos, lo que se traduce en un funcionamiento más silencioso y menos perturbaciones.
Válvulas proporcionales ASCO Preciflow serie 202
Controle con precisión el caudal de gas en ventiladores en el hogar, instrumentos de monitorización de la presión sanguínea y mucho más utilizando esta válvula proporcional compacta y muy confiable.
Válvulas miniatura serie 090 de ASCO
Mejore la confiabilidad de los activos de suministro de oxígeno y terapia de compresión con estas válvulas solenoide miniatura ligeras para dispositivos médicos.
Válvulas miniatura ASCO serie RB
Estas válvulas compactas, ligeras y altamente personalizables pueden utilizarse en dispositivos de terapia de compresión de TVP y como válvula de oxígeno en instrumentos de terapia respiratoria.
El panorama normativo de los dispositivos médicos es complejo y está en constante cambio. Las normas nuevas o actualizadas pueden afectar a los materiales, y componentes, utilizados en los activos médicos de atención en el hogar. Teniendo en cuenta que cada cambio en un dispositivo médico puede tardar entre 12 y 16 meses en validarse y calificarse, debe confiar en que su proveedor se preparará para los cambios normativos con años de antelación y proporcionará siempre válvulas que lo ayuden a mantener la conformidad durante toda la vida útil de sus dispositivos médicos de atención en el hogar.
En Emerson, tenemos una presencia global con equipos locales. Nuestros expertos en normativa se anticipan a los próximos cambios en cada región, dándole tiempo para adaptarse con éxito. Garantizamos que nuestras válvulas y manifolds cumplan las directivas de la UE y la directiva RoHS, y le ofrecemos una asistencia completa que le ayudará a cumplir los requisitos MDR.
Válvulas solenoide miniatura de bajo consumo serie 076 de ASCO
El montaje paralelo de estas válvulas en soluciones de manifolds puede controlar múltiples vías de caudal en dispositivos portátiles de terapia respiratoria.
Válvulas solenoide miniatura ASCO serie 088
Mejore la portabilidad de los dispositivos de terapia respiratoria con la arquitectura compacta y el bajo consumo de esta válvula solenoide miniatura que cumple la directiva RoHS.
Válvulas proporcionales ASCO Preciflow serie 202
Controle con precisión el caudal de gas en ventiladores en el hogar, instrumentos de monitorización de la presión sanguínea y mucho más utilizando esta válvula proporcional compacta y muy confiable.
Válvulas miniatura serie 090 de ASCO
Mejore la confiabilidad de los activos de suministro de oxígeno y terapia de compresión con estas válvulas solenoide miniatura ligeras para dispositivos médicos.
Los dispositivos portátiles de atención médica en el hogar están diseñados para mejorar la movilidad, no para limitarla. Sin embargo, muchos dispositivos, como los activos portátiles de oxigenoterapia, funcionan con batería, y algunos componentes pueden forzarla y agotarla innecesariamente. Si un dispositivo se queda sin corriente mientras alguien está fuera del hogar, puede afectar a su bienestar.
Diseñamos especialmente nuestras válvulas y manifolds ASCO para activos médicos con el fin de obtener el mayor desempeño con la mínima potencia.
Las características de diseño, como las bobinas de enclavamiento y la tecnología de arranque y parada, optimizan el uso de la energía y pueden ayudar a prolongar la duración de la batería.
Válvulas solenoide miniatura ASCO serie 088
Mejore la portabilidad de los dispositivos de terapia respiratoria con la arquitectura compacta y el bajo consumo de esta válvula solenoide miniatura que cumple la directiva RoHS.
Válvulas proporcionales ASCO Preciflow serie 202
Controle con precisión el caudal de gas en ventiladores en el hogar, instrumentos de monitorización de la presión sanguínea y mucho más utilizando esta válvula proporcional compacta y muy confiable.
Válvulas miniatura ASCO serie RB
Estas válvulas compactas, ligeras y altamente personalizables pueden utilizarse en dispositivos de terapia de compresión de TVP y como válvula de oxígeno en instrumentos de terapia respiratoria.
Válvulas solenoide miniatura de bajo consumo serie 076 de ASCO
El montaje paralelo de estas válvulas en soluciones de manifolds puede controlar múltiples vías de caudal en dispositivos portátiles de terapia respiratoria.
Los numerosos componentes de los diseños de activos médicos para atención en el hogar pueden alargar el tiempo de ingeniería y aumentar la complejidad de la cadena de suministro, pero no tiene por qué ser así. Colabore con nosotros para personalizar un manifold de válvulas u otra solución plug-and-play para su dispositivo.
Nuestros ingenieros son expertos en el diseño de trayectorias de fluido y se comunican directamente con sus ingenieros desde la idea inicial hasta el lanzamiento del producto. Los conjuntos resultantes tienen arquitecturas compactas y vías de caudal optimizadas diseñadas específicamente para su dispositivo, lo que contribuye a la portabilidad y el desempeño generales. Se fabrican en condiciones de salas estériles y se prueban al 100 % al final de la línea, lo que garantiza un funcionamiento sin problemas a largo plazo. Nuestros rápidos procesos de creación de prototipos agilizan la comercialización y optimizan el diseño.
Al trabajar de este modo con un proveedor experto, puede agilizar el proceso de especificación y reducir la complejidad normativa y de la cadena de suministro, ya que hay menos proveedores a los que auditar.
Válvulas miniatura ASCO serie RB
Estas válvulas compactas, ligeras y altamente personalizables pueden utilizarse en dispositivos de terapia de compresión de TVP y como válvula de oxígeno en instrumentos de terapia respiratoria.
Válvulas miniatura serie 090 de ASCO
Mejore la confiabilidad de los activos de suministro de oxígeno y terapia de compresión con estas válvulas solenoide miniatura ligeras para dispositivos médicos.
Válvulas solenoide miniatura de bajo consumo serie 076 de ASCO
El montaje paralelo de estas válvulas en soluciones de manifolds puede controlar múltiples vías de caudal en dispositivos portátiles de terapia respiratoria.
Preguntas frecuentes sobre las válvulas solenoide miniatura para dispositivos médicos
Nuestros productos son componentes, no productos registrados médicamente.
Comenzamos nuestras ideas de diseño a partir de un producto de plataforma independiente y luego, en colaboración con nuestros clientes, desarrollamos una solución totalmente integrada.
Fabricamos y suministramos componentes y soluciones de control de fluidos para dispositivos médicos de uso en el hogar, pero no los dispositivos en sí.
Sí, nuestro programa específico de muestras está preparado para ayudarlo, y la mayoría de los clientes reciben productos de muestra a los pocos días de su consulta.
Contamos con la certificación ISO 9001:2015, y nuestros expertos en normativa están preparados para suministrar productos de forma eficaz, incluyendo documentación, procesos e infraestructura, para ayudarle a cumplir los requisitos de MDR.