Asco-P-202-preci

ASCO™ 202 Preciflow Electroválvulas

Descripción del producto

Las electroválvulas ASCO™ serie 202 Preciflow están diseñadas para controlar con precisión los caudales en equipos médicos e instrumentos analíticos. Controlan proporcionalmente el caudal de aire y gases neutros variando la señal de entrada eléctrica a la bobina. Las válvulas compactas y ultrafiables son adecuadas para aplicaciones tales como cromatografía de gases, controladores de caudal másico, equipos dentales e instrumentos de control de la presión arterial.

Productos

Search
1-9 de 9 resultados para Products
:
138,30 €
138,30 €
138,30 €
152,10 €
138,30 €
138,30 €
138,30 €
138,30 €
138,30 €
Actuador de válvula
Proporcional; solenoide
Material del cuerpo
Latón; acero inoxidable
Medios
Aire, gas inerte; fueles; aceite ligero; agua
Tamaño de tubo/orificio
1/8"; 1/4"; 1/2"; 3/8"
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Caudal
Menos de 0,05 VC; de 0,05-0,1 VC; de 0,1 VC a 0,5 VC
Tensión
24 CC
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 10,3 Bar
Entorno operativo
Interiores
Normas/regulaciones
IP65

Características

  • La baja histéresis, la excelente repetibilidad y la alta sensibilidad hacen que las válvulas sean ideales para el control de caudal de alta precisión
  • No se requiere una presión de funcionamiento mínima y las válvulas son adecuadas para la operación de vacío
  • La arquitectura compacta sin fricción ahorra espacio valioso en los instrumentos analíticos y médicos
  • El consumo de energía tan bajo de 1 W cumple con los requisitos de alimentación de instrumentos más estrictos
  • Cumple con todas las directivas CE relevantes y cumple con RoHS para las aplicaciones en entornos sin plomo

Documentos y dibujos