Sistemas de control y monitorización integrados
Una plataforma de automatización marina para subsistemas a bordo con funciones de control, monitorización y alarma para un funcionamiento continuo.
El sistema integrado de control y monitorización proporciona una completa vista de diferentes tareas a bordo mediante una interfaz intuitiva para el usuario. El sistema es una plataforma para todos los subsistemas a bordo, con funciones de monitorización, control y alarma para un funcionamiento continuo y seguridad para la tripulación y la embarcación.
Datos generales sobre la línea de referencia energética y el consumo de combustible actual preciso
Ingreso de datos detallados sobre el consumo para mayor análisis
Integrado con mediciones del par de torsión del motor y RPM (rotación por minuto) del eje
Combinar las mediciones del combustible con las mediciones existentes del tanque y del caudal determinará la integridad del combustible restante, protegiéndolo ante robos y adulteración. El flujo de datos veloz permitirá contar con una línea de referencia energética actualizada de toda la flota, además de información en tiempo real para contar con conocimientos detallados y una planificación eficiente.
La función completamente integrada de gestión de tanques en nuestros sistema ICMS incorpora una monitorización de nivel excepcional con visualización del tanque y del caudal para asegurar una gestión de fluidos perfecta.
Eche un vistazo a nuestro sistema de medición de nivel de tanques
La supervisión y el control de contenido de la carga al cargar y descargar es vital para asegurar una operación segura y eficiente de la carga. Con la función de administración de tanques en su sistema ICMS, tiene todo el control de los tanques de cargo a través del medidor de nivel por radar confiable y excepcionalmente preciso.
Con la función de administración de tanques, tiene acceso a la monitorización de tendencias y rendimiento que le garantiza que toda la información se captura y muestra de manera segura para mayor análisis. El filtrado y la distribución avanzada de alarmas activa las indicaciones de alarma en el lugar correcto y en situaciones relevantes.
El ICMS admite varias mediciones auxiliares para usar con otros subsistemas. Las mediciones auxiliares incluyen parámetros como temperatura, caudal y presión. La conectividad incluye fieldbus estándar, E/S analógica y digital y sensores y transmisores Ethernet, personalizados según sus requisitos específicos.