Válvulas de bola segmentadas
Las válvulas de bola segmentada de Fisher proporcionan gran capacidad y control preciso en una amplia gama de aplicaciones.
Una válvula de bola segmentada es similar a una válvula de bola convencional, pero con un segmento con contorno de ranura en V en la bola. Esta válvula de control tiene una buena capacidad de cierre, rangeabilidad y control. La bola con ranura en V proporciona una acción positiva de corte y produce una característica inherente de flujo isoporcentual. Ofrece control de caudal sin obstrucciones y de alta capacidad. La bola con ranura en V se ha contorneado especialmente para maximizar la capacidad y mejorar la vida útil del sello y la integridad del cierre.
Los cuerpos de las válvulas de control de bola de ranura en V son adecuados para controlar los fluidos erosivos o viscosos, el papel u otros lodos que contienen fibras o sólidos arrastrados. La industria de papel, las plantas químicas, las plantas de tratamiento de aguas residuales, la industria eléctrica y las refinerías de petróleo utilizan dichos diseños de válvulas.
El eje de dos piezas permite una trayectoria del flujo central agrandada. Un eje de transmisión se conecta a un lado de la bola segmentada y un eje seguidor se conecta en el lado opuesto. A medida que el eje de transmisión gira, la bola gira para exponer una trayectoria del flujo a través de la ranura en V. Esta ranura en V permite un amplio rango del flujo debido al área pequeña de flujo en un recorrido bajo y al área de flujo grande en el recorrido máximo.
Hay dos tipos de conexiones del extremo del cuerpo disponibles para las válvulas de bola segmentadas: sin bridas o bridadas.
Ofrecemos una variedad de materiales para el sello de bola suave y de metal que cumplen con los requisitos específicos de la aplicación.
Esta versión para lodos de la válvula de bola con ranura en V contiene componentes internos que son resistentes a la erosión y protegen el cuerpo contra el desgaste erosivo. El revestimiento del cuerpo, la bola con ranura en V y el anillo del caudal están construidos con hierro con alto contenido de cromo que proporciona protección contra el flujo erosivo. Un inserto de anillo de caudal de cerámica está disponible para los servicios de lodos especialmente agresivos.