Dimensionamiento de la válvula de control
Emerson puede ayudarlo a dimensionar y seleccionar la válvula de control Fisher más adecuada para las condiciones de servicio existentes.
Las actividades de estandarización para el dimensionamiento de válvulas de control se puede rastrear hasta principios de la década de 1960, cuando una asociación comercial, el Fluids Control Institute, publicó ecuaciones de dimensionamiento para usar con líquidos comprimibles e incomprimibles. La variedad en las condiciones de servicio que se podían adaptar con precisión a estas ecuaciones era muy restringida, y el estándar no alcanzó un alto grado de aceptación. En 1967, la ISA estableció un comité para desarrollar y publicar ecuaciones estándares. Las iniciativas de este comité culminaron en un procedimiento de dimensionamiento de válvulas que alcanzó el estatus de estándar nacional de EE. UU. Más tarde, un comité de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC, en inglés) empleó el trabajo de la ISA como base para formular estándares internacionales para el dimensionamiento de válvulas de control. Los estándares de dimensionamiento de válvulas ANSI/ISA-75.01.01 e IEC 60534-2-1 fueron unificados de modo tal que se puede usar cualquiera de los dos.
Es importante proporcionar la siguiente información para dimensionar una válvula de control correctamente:
•detalles físicos (tamaño del tubo, clase de presión, tipo de ajuste);
•condiciones del proceso (presión aguas arriba, presión hacia abajo, temperatura, límite de ruido);
•propiedades del fluido (caudal, densidad).
This webinar focuses on control valve sizing and selection. We discuss equipment parameters, flow media states, applications, preliminary sizing calculations, control valve selection, and re-performing the sizing calculation to confirm the selection.
Emerson Control Valve Solution Architect Mark Nord dicsusses control valve flow characteristic. How do I figure out what kind of trim characteristic I should use in my control valve and why do I want it. The webinar dicusse:s linear vs non-linerar processes; right sizing; inherent and installed gain; and general guidelines for characteristic selection.