Válvulas de bola

Válvulas de bola

Las válvulas de bola con muñones de Fisher mantienen caudales consistentes para aplicaciones de alta capacidad y trabajo pesado.

C010 - Ball Valves

¿Qué son las válvulas de bola de regulación?

Una válvula de bola consta del cuerpo de la válvula con una bola rotativa para controlar el flujo. Una válvula de bola como dispositivo de control de regulación utiliza idealmente un mecanismo de orificio completo (con paso total) o de orificio reducido (orificio interno reducido). Un puerto u orificio es un paso cilíndrico de flujo en el centro de la bola y cuando se gira un cuarto de vuelta, el flujo se detiene. El puerto de una válvula de bola de orificio completo o con paso total es igual al diámetro de la tubería y presenta poca o ninguna restricción al flujo para permitir el lavado por raspado cuando no está atenuado. El puerto de la válvula de bola de orificio reducido u orificio interno reducido es más pequeño que la tubería para absorber una cantidad pequeña de caída de presión.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Qué son las válvulas de bola de regulación?

Funcionamiento

Aplicaciones comunes

Las válvulas de bola de orificio completo y de orificio reducido son adecuadas para una variedad de aplicaciones de la industria de hidrocarburos y procesos, incluyendo el servicio para tuberías, derivación, lotes, monitorización y apagado de emergencia. La rangeabilidad usualmente es 100:1.

Montaje de muñón

Las válvulas de bola pueden estar montadas en muñón para minimizar la fricción en las caídas de presión altas. Un muñón es un estilo de montaje de la bola en el eje de la válvula o en el eje corto con dos rodamientos diametralmente opuestos.

Condiciones exigentes

Los atenuadores opcionales de condiciones exigentes para las válvulas de bola ayudan a controlar el ruido y la vibración de los líquidos y gases con alta caída de presión. Los internos para las aplicaciones de gas pueden ayudar a reducir los efectos del ruido que ocasiona la vibración de la tubería. Los internos diseñados para las aplicaciones con líquidos pueden ayudar a eliminar o reducir la cavitación y el ruido y vibración asociados.

Dimensionamiento de la válvula de control

Cómo dimensionar una válvula de control

Aprenda a dimensionar y seleccionar la válvula de control más apropiada para las condiciones de servicio existentes.

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.