Válvulas de ángulo
Logre un control excelente de los servicios de líquido en aplicaciones de alta presión con las válvulas en ángulo de Fisher y Baumann.
Un diseño de válvula de globo en el que los puertos de entrada y salida están perpendiculares entre sí. Utiliza un movimiento lineal para mover un miembro de cierre dentro y fuera de una superficie de asiento. Las válvulas de ángulo se usan normalmente en servicios de agua de alimentación de calderas y drenaje de calentadores y en esquemas de tuberías en los que el espacio es limitado y la válvula también puede servir como un codo. La válvula puede tener una construcción estilo caja, unas conexiones de salida expandida, un interno restringido o unos revestimientos de salida para reducir los daños por erosión, intermitencia o cavitación.