Válvulas de mariposa para la industria química

Válvulas de mariposa para productos químicos

Válvulas de mariposa de alto desempeño que ayudan a los fabricantes de productos químicos a alcanzar sus objetivos de productividad, seguridad y sostenibilidad.

¿Cómo afectan las válvulas de mariposa al desempeño de su planta de productos químicos?

Como fabricante de productos químicos, las válvulas son esenciales para garantizar un entorno de trabajo seguro para el personal, reducir las emisiones fugitivas y maximizar la productividad de la planta. La instalación de válvulas diseñadas según la recomendación NAMUR NE 167 más reciente puede llevar a su planta a niveles más altos de desempeño. Sin embargo, no todas las válvulas de mariposa de alto desempeño pueden lograrlo.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Cómo afectan las válvulas de mariposa al desempeño de su planta de productos químicos?
La válvula de mariposa ​Keystone™ K-LOK® Serie 38 de ​alto desempeño

Desafíos de las válvulas de mariposa para productos químicos

Fuga del asiento de la válvula

Un sello ineficaz en el cierre de la válvula, sobre todo en el servicio de final de línea, puede poner en peligro a su personal, provocar una valiosa pérdida de producto y causar paradas imprevistas. El riesgo es mayor en los procesos químicos, donde las fugas de fluidos pueden causar graves problemas de seguridad.

Estandarización de activos de válvula

Las válvulas que no cumplen con los estándares más recientes generan ineficiencias en su planta. Requieren compromisos en el diseño, mantenimiento personalizado, capacitación para el operador y un inventario adicional de repuestos costosos.

Emisiones fugitivas de la válvula

Las válvulas son responsables de hasta el 60 % de las emisiones fugitivas en una planta de procesos típica, principalmente a través de fugas en el vástago y las juntas. Para evitar fuertes sanciones económicas por incumplimiento, las instalaciones deben implementar la tecnología más reciente que cumpla con las regulaciones más estrictas.

Riesgos para el personal de mantenimiento

La mayoría de las lesiones sufridas por el personal en plantas de procesos ocurren durante las actividades de mantenimiento correctivo. Una tecnología de válvulas de calidad inferior que no sella o que necesita un ajuste regular de la empaquetadura para cumplir con las normas pone en peligro al personal.

¿Cómo luce una válvula de mariposa de calidad superior para productos químicos?

Incorpore estas características en el diseño y la actualización de sus procesos químicos.

Válvula de mariposa para productos químicos
Base de montaje ISO 5211

Base de montaje ISO 5211

Una base de montaje fundida de manera integral según la norma ISO 5211 permite el montaje directo de los actuadores, sin necesidad de soportes costosos.

Gran tasa de caudal

Gran tasa de caudal

Los diseños de eje corto permiten coeficientes de caudal (Kv) más altos y un mayor rango de control.

Servicio de final de línea

Servicio de final de línea

El cuerpo tipo oreja debe proporcionar un servicio bidireccional nominal total de final de línea.

Superficie de sellado ininterrumpida

Superficie de sellado ininterrumpida

El cuerpo tipo oreja debe proporcionar un servicio bidireccional nominal total de final de línea.

Cumplimiento de las normas de diseño

Cumplimiento de las normas de diseño

Nuestras válvulas cumplen con las especificaciones y certificaciones de diseño más recientes según NAMUR NE 167, ISO, EN, PED y CE de forma estándar.

Certificación de emisiones fugitivas

Certificación de emisiones fugitivas

Desempeño comprobado según los criterios de prueba más estrictos, ISO 15848-1 BH C03.

Asiento con ajuste de interferencia

Asiento con ajuste de interferencia

Un verdadero diseño con ajuste de interferencia no depende de la presión en la tubería para el sellado.

Mayor vida útil

Mayor vida útil

El diseño de doble desviación minimiza el desgaste, mientras que la alineación precisa del disco garantiza una larga vida útil y un sellado hermético.

Una nueva válvula de mariposa para productos químicos: Keystone K-LOK serie 38

Desempeño de sellado duradero

Implemente el diseño comprobado del asiento K-LOK que ofrece un cierre sin fugas conforme a EN 12266, independientemente de la presión en la tubería. El diseño elimina casi todos los vacíos y, con ellos, la posibilidad de que se acumule el medio. Esto permite que la válvula ofrezca su excepcional desempeño de sellado a muy baja presión y en servicios exigentes con presencia de partículas.

Estandarizar para ahorrar

Simplifique sus activos de válvulas con una solución diseñada para adaptarse a su planta química. La válvula tipo oreja proporciona un servicio de final de línea bidireccional totalmente capacitado con una superficie de sellado de brida ininterrumpida que cumple con la norma EN 12569. La válvula está diseñada según las especificaciones NAMUR NE 167, ISO y EN con certificaciones PED y CE de forma estándar.

Mantenga el cumplimiento de las emisiones fugitivas

Adelántese en el cumplimiento de emisiones fugitivas con este moderno diseño de válvulas, que incluye características diseñadas para cumplir con las normas más estrictas. Se han abordado todas las posibles vías de fuga, especialmente en el sistema de sello del vástago, que viene estándar con una empaquetadura de PTFE con carga viva. Esta válvula está certificada según la norma ISO 15848-1 BH C03.

Optimice el gasto en activos de válvula

Obtenga un menor costo total de propiedad con una válvula diseñada para un desgaste mínimo durante una larga vida útil, sin mantenimiento de rutina del empaque, menor torque de actuación y reemplazo simple del asiento sin quitar el disco o el eje. Todo ello se traduce en menores gastos de mantenimiento, costos de actuación reducidos y paradas mínimas durante una vida útil prolongada.

Formulario para comunicarse con un experto en válvulas de mariposa para productos químicos

Descubra la nueva tecnología que impulsa un mayor desempeño en su planta química

Complete el formulario con sus datos, y un experto en válvulas de mariposa se comunicará con usted para responder cualquier pregunta que tenga sobre la nueva válvula de mariposa Keystone K-LOK serie 38 de alto desempeño. Conozca cómo la implementación de esta tecnología puede ayudarle a alcanzar estándares más altos de seguridad y sostenibilidad en su planta de productos químicos.


Preguntas frecuentes

¿Qué es una válvula de mariposa para productos químicos?
¿Qué es la recomendación NAMUR NE 167?
¿Qué es una válvula de servicio de final de línea?
¿Por qué es importante una superficie de sellado de brida ininterrumpida?
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Preguntas frecuentes
Habilite JavaScript para usar este sitio web.