No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Keystone-Series38

Válvula de mariposa de alto desempeño  K-LOK serie 38 de Keystone

Descripción del producto

La válvula de mariposa de alto desempeño  K-LOK serie 38 de Keystone de Emerson está diseñada según la recomendación NAMUR NE 167. La válvula tiene una clasificación PN10, 16 & 25 y está disponible en tipo wafer o tipo oreja. El diseño único no depende de que la presión contribuya al sellado; por lo tanto, sella a altas y bajas presiones, así como en servicios en condiciones de suciedad.

Características

  • El diseño del asiento de polímero de interferencia ofrece un cierre bidireccional y hermético tanto al vacío como a una presión diferencial máxima nominal. Su diseño único no depende de que la presión contribuya al sellado; por lo tanto, sella a altas y bajas presiones, así como en medios que contienen partículas.
  • El tope de posición del disco, fundido integralmente, fija perfectamente el disco en el asiento, lo cual prolonga al máximo la vida útil del asiento y del sello, y se reduce así el costo total de propiedad.
  • El manguito de sujeción mejora la alineación vertical del disco y el eje mientras está en servicio, incluso durante los ciclos térmicos, lo que produce menos desgaste del asiento y extensión de la vida útil del asiento y el sello.
  • Todas las válvulas han sido certificadas para bajas emisiones según la última edición de la norma ISO 15848-1, clase de estanqueidad BH y clase de resistencia C03.
  • El diseño único del empaque permite el uso tanto en presión como en vacío, sin modificaciones ni montajes especiales.
  • El exclusivo diseño del puente del prensaestopas compensa el ajuste desigual de las tuercas del prensaestopas, lo cual reduce las fugas del empaque y los costos de mantenimiento.
  • El eje resistente a explosiones es estándar en todas las válvulas, lo que ofrece mayor seguridad al operador.
  • Los pasadores cónicos del disco se colocan tangencialmente para someterlos a compresión en lugar de al esfuerzo de cizallamiento, lo cual elimina la posibilidad de falla y aumenta la seguridad.
  • El cuello extendido permite agregar hasta 100 mm de aislamiento en la tubería sin obstruir el acceso al prensaestopas de empaque, para tamaños DN 100 y superiores. Para tamaños inferiores a DN 100, la altura del aislamiento es igual al número DN de la válvula (por ejemplo, 80 mm para DN 80).
Tamaño
DN 50-400
Temperatura de operación
De -29 °C a 200 °C
Clase de presión
PN 10, 16, 25
Aplicaciones
Procesamiento químico y petroquímico, gas purificado, vapor, vacío, agua y servicios generales
Certificaciones
ISO 15848-1, PED-CE, UKCA, SIL
Normas de diseño
EN 12569, EN 593, EN 16668, NE 167
Cara a cara
EN 558
Conexión del extremo
Oreja y wafer

Documentos y dibujos