Equipos para lavanderías comerciales
Los componentes de Emerson optimizan la manipulación de gas combustible, aire, vapor y, agua caliente y fría en equipos para lavanderías industriales.
El gran caudal y BTU requieridos por los equipos comerciales de lavandería necesitan componentes resistentes para el control del movimiento y fluidos. Como parte de la solución de plataforma completa de Emerson, las válvulas ASCO y los productos para aire ASCO soportan la presión de las operaciones comerciales de lavanderías. Nuestra línea de productos combina la seguridad y la eficacia en cada etapa del proceso del lavado industrial: lavado, prensado, secado, separación, planchado y plegado.
Nuestras soluciones le brindan resultados optimizados con la fiabilidad, la seguridad y el servicio insuperables de ASCO.
Válvulas de pistón de asiento inclinado y válvulas de vapor/agua caliente ASCO
Estas válvulas resistentes fueron diseñadas para aplicaciones de agua y vapor a presión elevada con tubos de 2 1/2 pulgadas o menos y hasta 150 psi. Para uso en lavadoras por etapas, lavadoras con ciclos intensivos, limpieza en seco y también en la plataforma de reciclado.
Al optar por estos populares modelos duraderos y de gran caudal se obtiene hasta un 60 % de aumento de caudal junto con un incremento en el rendimiento. Reducen el inventario ya que tienen capacidad para el servicio de vapor
y agua caliente, y su diseño es fácil y rápido de mantener.
La ropa blanca se centrifuga después del lavado para eliminar el excedente de agua. Esto minimiza el consumo de tiempo y energía durante el proceso de secado.
Para escurrir un lote completo de ropa blanca se utilizan dos paletas grandes que se presionan a fin de escurrir el agua que luego se drena.
Es posible que este proceso se realice a temperaturas cálidas para colaborar con el proceso de secado y hacer que la ropa blanca sea más maleable.
Un tratamiento fiable del aire y las electroválvulas ASCO aumentan el rendimiento y minimizan el tiempo de inactividad de la máquina.
Las lavadoras con ciclos intensivos, también denominadas lavacentrífugas, funcionan como lavadoras de carga frontal domésticas pero con una capacidad entre 3 y 30 veces mayor. Las telas se lavan en lotes únicos en una cámara mediante un ciclo de lavado, centrifugado, aclarado y centrifugado final que utiliza la fuerza centrífuga para eliminar el agua y el detergente.
Estas máquinas son rentables y cuentan con componentes resistentes a la presión del proceso. Las válvulas ASCO aumentan la durabilidad y la productividad con un servicio, experiencia, durabilidad y fiabilidad de primer nivel.
Las secadoras cuentan con un tubo cilíndrico de ventilación que gira y permite que el aire fluya a través El aire es calentado por un calentador a gas conectado al tubo y luego es dirigido por el tubo mientras gira. El aire caliente fluye entre la ropa blanca mientras esta gira, calentando todas las zonas y el agua que contienen. El agua se convierte en vapor y se ventila por la parte superior del tubo, lo que da como resultado ropa blanca seca y sin compresión.
Los componentes de gran caudal de ASCO son fiables y ventilan de manera segura el aire caliente, ofreciendo tiempos de secado más rápido y minimizando la inactividad.
Las máquinas para planchar utilizan un largo cilindro climatizado que gira para arrastrar la ropa blanca en su interior. Se presionan bien contra otro cilindro giratorio que los estruja para eliminar las arrugas.
Las máquinas para doblar funcionan con una cinta transportadora para subir la ropa blanca y acomodarla sobre un rodillo. Este proceso se realiza varias veces y la ropa blanca recibe pulsos de aire que la pliega hasta lograr que quede doblada y prolija.
Las válvulas dosificadoras y de vapor ASCO son duraderas y, maximizan la eficacia del aire y vapor mientras que minimizan la inactividad de la máquina.