About Rosemount Pressure Gauges
Rosemount Pressure Gauges feature robust designs that resist failures and deliver dependable information
Los manómetros Rosemount están diseñados con tecnología de sensor comprobada para ayudarle a reducir el mantenimiento y mejorar la seguridad. Además de ofrecer hasta 10 años de lecturas confiables, esta solución resiste fallas ocasionadas por vibración, sobrepresión y otros factores extremos, y también monitoriza el estado del dispositivo con una luz indicadora local. El manómetro inalámbrico también puede proporcionar una base de datos del proceso de forma remota por medio de una red WirelessHART®.
Construido con capacidades inalámbricasHART®, este manómetro le permite solucionar condiciones de proceso rápidamente, obtener visión en tiempo real y comunicarse desde lugares remotos a través de su red inalámbrica. Este dispositivo brinda una velocidad de actualización de 1 a 60 minutos y ofrece hasta 10 años de vida útil de la batería para un rendimiento de larga duración.
Conozca el estado de su manómetro gracias a la capacidad de indicación local de estatus. Esta función monitoriza el estado general del dispositivo y alerta acerca del estatus actual del medidor con una luz LED. Esta luz LED parpadea cada segundo, indicando cual es el estatus del dispositivo, informando si el dispositivo trabaja en buenas condiciones o en otro caso, emitiendo una advertencia de baja batería, mal funcionamiento del dispositivo o pérdida de potencia.
La tecnología innovadora del sensor de presión Rosemount está diseñada para lecturas de presión de proceso mejoradas. Este sensor comprobado en el campo elimina la necesidad de tubos Bourdon y de piezas mecánicas y, gracias a su vida útil instalado de 10 años, logra un desempeño duradero. Este sensor ofrece clasificaciones de sobrepresión desde 1,5x hasta 150x y mejora la seguridad al mantener el proceso contenido con dos capas de aislamiento de proceso.
Reduzca las fallas de los medidores tradicionales al eliminar los tubos de Bourdon y las filtraciones con el manómetro inalámbrico Rosemount. Los ambientes de proceso exigentes, como aquellos con vibración, presión excesiva, temperaturas extremas y corrosión, pueden hacer que los tubos de Bourdon se estiren, se congelen, se rompan y experimenten problemas a causa de daños inesperados. Con el diseño digital y el sensor comprobado del manómetro inalámbrico, puede reducir las fallas de los manómetros y aumentar la precisión y el rendimiento.
El manómetro inalámbrico Rosemount se puede configurar con opciones de manifold y sello remoto. Los manifolds viene preensamblados y verificados para detectar fugas con configuraciones de 2 válvulas y "bloquear y purgar" para una fácil instalación. También están disponibles preensamblados al manómetro sellos (directos y remotos) que funcionan como una barrera de aislamiento adicional contra el calor/frío, los procesos corrosivos o viscosos. También están disponibles soportes de montaje, garantías extendidas y certificaciones NACE y de calibración.